EVD01 47 S5M - 高扭矩圆弧齿同步轮惰轮·S5M
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
F3-同步轮
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/f3/evd01_47_s5m.prj},{NB=EVD42-16-S5M100},{CODE=EVD42},{TYPE=Single bearing type/Central bearing type},{PLT=S5M},{TOP=5.0},{ONM=S45C},{FLM=SPCC},{BEM=Steel},{ONSUR=Electroless nickel plating},{FLSUR=Electroless nickel plating},{NUT=16},{PLT1=S5M100},{ZZWCDE=N/A},{ZZFC=N/A},{FC=0},{ZZZC=N/A},{ZZPA=N/A},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
PLT
带轮类型
ⁿ/ₐ
TOP
齿距
ⁿ/ₐ
ONM
材质(带轮)
ⁿ/ₐ
FLM
材质(法兰)
ⁿ/ₐ
BEM
材质(轴承)
ⁿ/ₐ
ONSUR
表面处理(带轮)
ⁿ/ₐ
FLSUR
表面处理(法兰)
ⁿ/ₐ
PD
P.D.
[mm]
OD
O.D.
[mm]
F
[mm]
E
[mm]
A
[mm]
W
[mm]
S
[mm]
DDHH
dh
[mm]
ZXXH
轴承型号*数量
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
EVD01-16-S5M100
EVD01
单轴承型/中心轴承型
S5M
5.0
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化
本色阳极氧化
25.46
24.50
32
20
11
16
5.0
0
BAF606ZZx1
6
17
6
EVD41-16-S5M100
EVD41
单轴承型/中心轴承型
S5M
5.0
S45C
SPCC
钢
发黑
发黑
25.46
24.50
32
20
11
16
5.0
0
BAF606ZZx1
6
17
6
EVD42-16-S5M100
EVD42
单轴承型/中心轴承型
S5M
5.0
S45C
SPCC
钢
喷砂镀镍
喷砂镀镍
25.46
24.50
32
20
11
16
5.0
0
BAF606ZZx1
6
17
6
EVD21-16-S5M150
EVD21
双轴承型
S5M
5.0
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化
本色阳极氧化
25.46
24.50
32
20
17
22
0.0
15
BAF606ZZx2
6
17
6
EVD46-16-S5M150
EVD46
双轴承型
S5M
5.0
S45C
SPCC
钢
发黑
发黑
25.46
24.50
32
20
17
22
0.0
15
BAF606ZZx2
6
17
6
EVD47-16-S5M150
EVD47
双轴承型
S5M
5.0
S45C
SPCC
钢
喷砂镀镍
喷砂镀镍
25.46
24.50
32
20
17
22
0.0
15
BAF606ZZx2
6
17
6
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表