QJQ31 53 - U型滚轮条·包胶·不包胶·车削轮型·冲压轮型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
F5-滚轮
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/f5/qjq31_53.prj},{NB=QJQ41-3},{CODE=QJQ41},{TYPE=turning wheel type},{ROL=9},{P=40},{MAT1=Carbon Steel},{MAT2=SUS201},{MAT3=-},{SUR1=Galvanized},{SUR2=-},{NUM=3},{H=29.50},{D=25.0},{B=18.6},{C=29.6},{T=9},{TT=1.3},{NFZ=30kgf(294N)},{LINK=Wedsite Link},{PPATH=qjq31_53/assem/qjq31_53_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
ROL
滚轮宽度
ⁿ/ₐ
P
轮距
[mm]
MAT1
滚轮·轴承·螺钉·螺帽 材质
ⁿ/ₐ
MAT2
框架材质
ⁿ/ₐ
MAT3
衬层材质
ⁿ/ₐ
SUR1
滚轮·轴承·螺钉·螺帽 表面处理
ⁿ/ₐ
SUR2
框架表面处理
ⁿ/ₐ
L
[mm]
N
安装孔数
ⁿ/ₐ
H
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
T
[mm]
TT
t
[mm]
NFZ
耐负载 (单个滚轮)
ⁿ/ₐ
QJQ31-3
QJQ31
车削轮型
9
40
碳钢
SUS201
聚氨酯
镀锌
-
113
2
32.00
30.0
18.6
29.6
9
1.3
25kgf(245N)
QJQ32-3
QJQ32
车削轮型
15
40
碳钢
SUS201
EPDM
镀锌
-
113
2
29.50
25.0
19.6
30.2
15
1.3
30kgf(294N)
QJQ33-3
QJQ33
车削轮型
25
40
碳钢
SUS201
EPDM
镀锌
-
113
2
29.50
25.0
29.6
40.2
25
1.3
40kgf(392N)
QJQ41-3
QJQ41
车削轮型
9
40
碳钢
SUS201
-
镀锌
-
113
2
29.50
25.0
18.6
29.6
9
1.3
30kgf(294N)
QJQ42-3
QJQ42
车削轮型
15
40
碳钢
SUS201
-
镀锌
-
113
2
27.00
20.0
19.6
30.2
15
1.3
30kgf(294N)
QJQ43-3
QJQ43
车削轮型
25
40
碳钢
SUS201
-
镀锌
-
113
2
27.00
20.0
29.6
40.2
25
1.3
40kgf(392N)
QJQ51-3
QJQ51
冲压轮型
9
40
碳钢
SUS201
-
镀锌
-
113
2
29.75
25.5
18.6
29.6
10
1.3
30kgf(294N)
QJQ52-3
QJQ52
冲压轮型
15
40
碳钢
SUS201
-
镀锌
-
113
2
27.00
20.0
19.6
30.2
15
1.3
20kgf(196N)
QJQ53-3
QJQ53
冲压轮型
25
40
碳钢
SUS201
-
镀锌
-
113
2
27.00
20.0
29.6
40.2
25
1.3
30kgf(294N)
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表