VNX01 - 斜齿轮
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
F6-齿轮/齿条
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/f6/vnx01.prj},{NB=VNX01-2.0-33},{CODE=VNX01},{TYPE=yanmoxing},{MAT=SCM440},{SUR=-},{HRC=HRC55~60},{ZX=19°31′42″},{JU=JIS B 1702-16ji},{MS=2.0},{CS=33},{D1=6.6},{D2=11},{LINK=webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
HRC
齿面硬度
ⁿ/ₐ
ZX
左旋角
ⁿ/ₐ
JU
精度等级
ⁿ/ₐ
CLXZ
齿轮形状
ⁿ/ₐ
P
PH6
[mm]
H
[mm]
D
[mm]
DD
d
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
D1
d3
[mm]
D2
d4
[mm]
HH
h
[mm]
PCD
P.C.D
[mm]
L
[mm]
X
变位系数X
[mm]
ZL
重量
[kg]
VNX01-2.0-33
VNX01
研磨型
SCM440
-
HRC55~60
19°31′42″
JIS B 1702-16级
A形
20.0
31.5
75.30
71.60
26
30
6.6
11
14
50
220.00
0.3928
0.7
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表