VLR11 - 双排链轮·50系列
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
F7-链轮/链条
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/f7/vlr11.prj},{NB=VLR11-50-12-D18},{CODE=VLR11},{TYPE=50},{MAT1=45},{MAT2=S45C},{HTT=Tooth Crest High Frequency},{SUR=Black Coating},{NUT=12},{D=18},{L=40},{B=8.7},{P=31.3},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
材质 国标
ⁿ/ₐ
MAT2
材质 相当
ⁿ/ₐ
HTT
热处理
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
DOO
外径
[mm]
DPP
分度圆直径
[mm]
H
H轮毂
[mm]
L
L轮毂
[mm]
B
[mm]
P
[mm]
WEI
重量
[kg]
VLR11-50-12-D18
VLR11
50系列
45
S45C
齿顶高频
发黑
69
61.34
43
40
8.7
31.3
0.63
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表