VLW02 - 倍速链轮
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
F7-链轮/链条
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/f7/vlw02.prj},{NB=VLW02-BS25-C216A-10-D25},{CODE=VLW02},{MAT1=45},{MAT=S45C},{HTT=-},{SUR=Black Coating},{BS=BS25},{GUIGE=C216A},{NUT=10},{D=25},{DPOOL=25,30,35,40,45,50},{DOO=187},{DPP=164.39},{T=8.00},{H=110},{L=67},{V=10.0},{L1=40.5},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
MAT1
材质国标
ⁿ/ₐ
MAT
材质相当
ⁿ/ₐ
HTT
热处理
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
BS
倍速
ⁿ/ₐ
GUIGE
规格
ⁿ/ₐ
NUT
齿数
ⁿ/ₐ
DOO
外径 Do
[mm]
DPP
分度圆直径Dp
[mm]
T
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
V
[mm]
L1
[mm]
BBXTT1
键槽bxt1
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
VLW02-BS25-C206B-9-D15
VLW02
45
S45C
-
发黑
BS25
C206B
9
63
55.70
3.00
33
22
3.5
15.3
5x2.3
5
VLW02-BS25-C206B-10-D15
VLW02
45
S45C
-
发黑
BS25
C206B
10
68
61.65
3.00
37
25
5.0
15.3
5x2.3
5
VLW02-BS25-C208A-10-D20
VLW02
45
S45C
-
发黑
BS25
C208A
10
93
82.20
4.00
52
40
8.0
21.5
6x2.8
6
VLW02-BS25-C210A-10-D25
VLW02
45
S45C
-
发黑
BS25
C210A
10
117
102.75
5.00
66
45
9.0
27.0
8x3.3
8
VLW02-BS25-C212A-10-D25
VLW02
45
S45C
-
发黑
BS25
C212A
10
137
123.30
6.00
81
50
9.0
31.0
8x3.3
8
VLW02-BS25-C216A-10-D25
VLW02
45
S45C
-
发黑
BS25
C216A
10
187
164.39
8.00
110
67
10.0
40.5
8x3.3
8
VLW02-BS30-C206B-9-D15
VLW02
45
S45C
-
发黑
BS30
C206B
9
63
55.70
3.40
33
25
4.0
17.0
5x2.3
5
VLW02-BS30-C206B-10-D15
VLW02
45
S45C
-
发黑
BS30
C206B
10
68
61.65
3.40
37
25
4.0
17.0
5x2.3
5
VLW02-BS30-C208A-10-D20
VLW02
45
S45C
-
发黑
BS30
C208A
10
93
82.20
4.40
52
40
8.0
23.0
6x2.8
6
VLW02-BS30-C210A-10-D25
VLW02
45
S45C
-
发黑
BS30
C210A
10
117
102.75
5.50
66
45
9.0
28.0
8x3.3
8
VLW02-BS30-C212A-10-D25
VLW02
45
S45C
-
发黑
BS30
C212A
10
137
123.30
7.25
81
50
6.5
37.0
8x3.3
8
VLW02-BS30-C216A-10-D25
VLW02
45
S45C
-
发黑
BS30
C216A
10
187
164.39
8.80
110
67
10.0
46.0
8x3.3
8
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表