VLW25 26 - 倍速链惰轮·从动轮
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
F7-链轮/链条
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/f7/vlw25_26.prj},{NB=VLW25-BS25-C206B-9-d10},{CODE=VLW25},{MAT1=45},{MAT=S45C},{MAT2=steel},{HTT=-},{SUR=Black Coating},{BS=BS25},{BSPOOL='BS25','BS30'},{SP=C206B},{SPPOOL='C206B','C208A','C210A','C212A','C216A'},{NUT=9},{DD=10},{LINK=Webxxx},{PPATH=vlw25_26/assem/vlw25_26_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
MAT1
本体材质 国标
ⁿ/ₐ
MAT
本体材质 相当
ⁿ/ₐ
MAT2
轴承材质
ⁿ/ₐ
HTT
热处理
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
BT
轴承型号
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
DDHH
dh
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
DOO
Do外径
[mm]
DPP
Dp分度圆直径
[mm]
T
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
VLW25-BS25-C206B-9-d10
VLW25
45
S45C
钢
-
发黑
BAY6800ZZ
5.000
15.000
19.000
63
55.70
3.00
33
22
15.3
VLW26-BS25-C206B-9-d10
VLW26
0Cr18Ni9
SUS304
不锈钢
-
-
BAY6800ZZ
5.000
15.000
19.000
63
55.70
3.00
33
22
15.3
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表