VMH01 - 倍速链回程导轨
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
F7-链轮/链条
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/f7/vmh01_asmtab.prj},{NB=VMH01-BS25-C216A},{CODE=VMH01},{TYPR=beisulianhuicheng},{MAT=chaogaofenzi},{COL=white},{XH=BS25},{GG=C216A},{A=70},{B=23},{C=45},{D=15.0},{E=40},{M=M8},{MPOL=8},{RR=65.0},{R=80},{V=25},{G=3},{S=40},{TT=5},{L=98},{DD1=8.5},{DD2=8.5},{K=26.5},{J=14.00},{P=30},{Q=17},{LB=N/A},{LINK=Webxxx},{PPATH=vmh01/assme/vmh01_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPR
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
COL
颜色
ⁿ/ₐ
XH
倍速链型号
ⁿ/ₐ
GG
规格
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
M
M选择
ⁿ/ₐ
RR
r
[mm]
R
[mm]
V
[mm]
G
[mm]
S
[mm]
TT
t
[mm]
L
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
K
[mm]
J
[mm]
P
[mm]
Q
[mm]
VMH01-BS25-C206B
VMH01
倍速链回程导轨
超高分子量聚乙烯
白色
BS25
C206B
34
9
22
6.0
31
M6
54.0
60
25
3
25
3
34
6.5
6.5
6.0
6.75
18
17
VMH01-BS25-C208A
VMH01
倍速链回程导轨
超高分子量聚乙烯
白色
BS25
C208A
50
12
30
8.0
30
M8
52.0
60
25
3
30
3
60
8.5
8.5
15.0
7.75
20
17
VMH01-BS25-C210A
VMH01
倍速链回程导轨
超高分子量聚乙烯
白色
BS25
C210A
56
15
35
10.0
32
M8
50.0
60
25
3
40
5
76
8.5
8.5
20.5
10.30
30
17
VMH01-BS25-C212A
VMH01
倍速链回程导轨
超高分子量聚乙烯
白色
BS25
C212A
60
18
39
12.5
32
M8
47.5
60
25
3
40
5
93
8.5
8.5
27.0
10.30
30
17
VMH01-BS25-C216A
VMH01
倍速链回程导轨
超高分子量聚乙烯
白色
BS25
C216A
70
23
45
15.0
40
M8
65.0
80
25
3
40
5
98
8.5
8.5
26.5
14.00
30
17
VMH01-BS30-C206B
VMH01
倍速链回程导轨
超高分子量聚乙烯
白色
BS30
C206B
34
10
22
9.0
31
M6
51.0
60
25
3
25
3
38
6.5
6.5
8.0
6.25
18
15
VMH01-BS30-C208A
VMH01
倍速链回程导轨
超高分子量聚乙烯
白色
BS30
C208A
50
14
30
12.0
30
M8
48.0
60
25
3
30
3
67
8.5
8.5
18.5
8.25
20
16
VMH01-BS30-C210A
VMH01
倍速链回程导轨
超高分子量聚乙烯
白色
BS30
C210A
56
17
35
14.0
32
M8
40.0
64
25
3
40
5
80
8.5
8.5
22.5
10.00
30
16
VMH01-BS30-C212A
VMH01
倍速链回程导轨
超高分子量聚乙烯
白色
BS30
C212A
60
23
39
17.0
32
M8
43.0
60
25
3
40
5
102
8.5
8.5
31.5
10.00
30
17
VMH01-BS30-C216A
VMH01
倍速链回程导轨
超高分子量聚乙烯
白色
BS30
C216A
70
28
45
20.0
41
M8
60.0
80
25
3
40
5
100
8.5
8.5
27.5
15.00
30
17
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表