VMW01 11 - 倍速链条
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
F7-链轮/链条
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/f7/vmw01_11.prj},{NB=VMW01-BS10-C212Aa-4},{CODE=VMW01},{MAT1=gang},{MAT=nilong},{WD=-10~80},{BS=BS10},{GUIGE=C212Aa},{JS=4},{LINK=Webxxx},{PPATH=vmw01_02/assem/vmw01_02_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
MAT1
链条材质
ⁿ/ₐ
MAT
滚轮材质
ⁿ/ₐ
WD
使用温度(℃)
ⁿ/ₐ
P
节距P
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
DD3
d3
[mm]
BB1
b1
[mm]
BB2
b2
[mm]
L
[mm]
LCC
Lc
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
TT
t
[mm]
NUM
一条链节数
[mm]
ADA
适配链轮规格
ⁿ/ₐ
VMW01-BS10-C212Aa-4
VMW01
钢
尼龙
-10~80
38.10
18.00
5.94
37.0
9.75
20.0
57.1
59.0
15.00
3.0
4.0
80(3048)
VLW02-BS10-C212Aa
VMW02-BS10-C212Aa-4
VMW02
钢
钢
-10~80
38.10
18.00
5.94
37.0
9.75
20.0
57.1
59.0
15.00
3.0
4.0
80(3048)
VLW02-BS10-C212Aa
VMW11-BS10-C212Aa-4
VMW11
钢
防静电塑料
-10~80
38.10
18.00
5.94
37.0
9.75
20.0
57.1
59.0
15.00
3.0
4.0
80(3048)
VLW02-BS10-C212Aa
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表