EON01 11 - 惰轮轴·同心型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
F8-滑轮/惰轮
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/f8/eon01_11_asmtab.prj},{NB=EON01-1216},{CODE=EON01},{TYPE=tongxinxing},{MAT=S45C},{SUR=fahei},{GG=1216},{DD=12},{B=16.0},{L=39},{L1=7.5},{D=19},{M=M8-L45},{M1=8},{ML=45},{TH=TBN41-8},{PQ1=TBN41-8},{PQ2=TBN02-8},{LM=M8},{S1=13},{MM=4.0},{EE=14.38},{DD1=8.4},{D2=16.0},{TT=1.6},{D1=14.0},{K=4.40},{S2=5.0},{HH=2.60},{DD2=9.2},{AA=2.5},{DD3=8.1},{D3=14.8},{TT1=2.0},{PPATH=eon01_11/assem/eon01_11_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
Surface Preparation
ⁿ/ₐ
GG
规格
ⁿ/ₐ
DD
dg7
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
D
[mm]
M
ⁿ/ₐ
TH
弹簧垫圈
ⁿ/ₐ
PQ1
平型垫圈 S45C
ⁿ/ₐ
PQ2
平型垫圈 SUS303
ⁿ/ₐ
EON01-65
EON01
同心型
S45C
发黑
65
6
5.5
15
4.0
10
M4-L16
TBN41-4
TBN41-4
TBN02-4
EON01-66
EON01
同心型
S45C
发黑
66
6
6.0
15
4.0
10
M4-L16
TBN41-4
TBN41-4
TBN02-4
EON01-66A
EON01
同心型
S45C
发黑
66A
6
6.0
19
8.5
10
M4-L20
TBN41-4
TBN41-4
TBN02-4
EON01-611
EON01
同心型
S45C
发黑
611
6
11.0
24
4.0
10
M4-L25
TBN41-4
TBN41-4
TBN02-4
EON01-87
EON01
同心型
S45C
发黑
87
8
7.0
19
5.5
12
M5-L20
TBN41-5
TBN41-5
TBN02-5
EON01-87A
EON01
同心型
S45C
发黑
87A
8
7.0
24
12.0
12
M5-L25
TBN41-5
TBN41-5
TBN02-5
EON01-813
EON01
同心型
S45C
发黑
813
8
13.0
29
5.5
12
M5-L30
TBN41-5
TBN41-5
TBN02-5
EON01-108
EON01
同心型
S45C
发黑
108
10
8.0
24
6.5
16
M6-L25
TBN41-6
TBN41-6
TBN02-6
EON01-108A
EON01
同心型
S45C
发黑
108A
10
8.0
29
13.5
16
M6-L30
TBN41-6
TBN41-6
TBN02-6
EON01-1016
EON01
同心型
S45C
发黑
1016
10
16.0
34
6.5
16
M6-L35
TBN41-6
TBN41-6
TBN02-6
EON01-1210
EON01
同心型
S45C
发黑
1210
12
10.0
29
7.5
19
M8-L30
TBN41-8
TBN41-8
TBN02-8
EON01-1210A
EON01
同心型
S45C
发黑
1210A
12
10.0
39
15.5
19
M8-L40
TBN41-8
TBN41-8
TBN02-8
EON01-1216
EON01
同心型
S45C
发黑
1216
12
16.0
39
7.5
19
M8-L45
TBN41-8
TBN41-8
TBN02-8
EON01-1511
EON01
同心型
S45C
发黑
1511
15
11.0
33
10.0
22
M10-L35
TBN41-10
TBN41-10
TBN02-10
EON01-1511A
EON01
同心型
S45C
发黑
1511A
15
11.0
43
18.5
22
M10-L45
TBN41-10
TBN41-10
TBN02-10
EON01-1517
EON01
同心型
S45C
发黑
1517
15
17.0
43
10.0
22
M10-L45
TBN41-10
TBN41-10
TBN02-10
EON01-1712
EON01
同心型
S45C
发黑
1712
17
12.0
43
12.0
25
M12-L45
TBN41-12
TBN41-12
TBN02-12
EON01-1720
EON01
同心型
S45C
发黑
1720
17
20.0
53
12.0
25
M12-L55
TBN41-12
TBN41-12
TBN02-12
EON01-2014
EON01
同心型
S45C
发黑
2014
20
14.0
52
13.0
30
M16-L55
TBN41-16
TBN41-16
TBN02-16
EON01-2018
EON01
同心型
S45C
发黑
2018
20
18.0
62
13.0
30
M16-L65
TBN41-16
TBN41-16
TBN02-16
EON01-2521
EON01
同心型
S45C
发黑
2521
25
21.0
62
13.0
34
M16-L65
TBN41-16
TBN41-16
TBN02-16
EON11-87
EON11
同心型
SUS303
-
87
8
7.0
19
5.5
12
M5-L20
TBN41-5
TBN41-5
TBN02-5
EON11-87A
EON11
同心型
SUS303
-
87A
8
7.0
24
12.0
12
M5-L25
TBN41-5
TBN41-5
TBN02-5
EON11-108
EON11
同心型
SUS303
-
108
10
8.0
24
6.5
16
M6-L25
TBN41-6
TBN41-6
TBN02-6
EON11-108A
EON11
同心型
SUS303
-
108A
10
8.0
29
13.5
16
M6-L30
TBN41-6
TBN41-6
TBN02-6
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表