HAM01 HAL56 - 圆轮缘/波纹圆轮缘手轮
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J1-把手/手轮/旋钮
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j1/ham01_hal56.prj},{NB=HAM01-D300},{CODE=HAM01},{TYPE=zhuandongshuobingxingyuanlunyuanshuolun},{ANN=jianchaokongxing},{CPM=S45C},{LSUR=-},{HBM=PF},{HWF=---},{HTM=PF},{BSUR=-},{D=300},{DD=25},{L=100},{L1=101},{H=58},{HH=29},{HH1=28},{D1=69.0},{F=28.3},{S=8},{M=0},{W=0},{WEI=1.46},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
ANN
安装方式
ⁿ/ₐ
CPM
联轴部分材质
ⁿ/ₐ
LSUR
联轴部分表面处理
ⁿ/ₐ
HBM
手轮主体材质
ⁿ/ₐ
HWF
手轮主体表面处理
ⁿ/ₐ
HTM
握柄部材质
ⁿ/ₐ
BSUR
握柄部颜色
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DD
d
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
H
[mm]
HH
h
[mm]
HH1
H1-镜头
[mm]
D1
[mm]
F
[mm]
S
[mm]
M
[mm]
W
[mm]
WEI
参考重量(kg/pcs)
ⁿ/ₐ
HAM01-D100
HAM01
转动手柄型/圆轮缘手轮
键槽孔型
S45C
-
PF
---
PF
-
100
12
50
36
27
17
18
34.0
13.8
4
0
0
0.18
HAM01-D125
HAM01
转动手柄型/圆轮缘手轮
键槽孔型
S45C
-
PF
---
PF
-
125
12
60
47
29
20
18
36.0
13.8
4
0
0
0.25
HAM01-D160
HAM01
转动手柄型/圆轮缘手轮
键槽孔型
S45C
-
PF
---
PF
-
160
16
80
62
38
22
20
40.0
18.3
5
0
0
0.4
HAM01-D200
HAM01
转动手柄型/圆轮缘手轮
键槽孔型
S45C
-
PF
---
PF
-
200
18
80
80
46
25
25
50.0
20.8
6
0
0
0.76
HAM01-D250
HAM01
转动手柄型/圆轮缘手轮
键槽孔型
S45C
-
PF
---
PF
-
250
25
80
101
51
28
28
56.0
28.3
8
0
0
1.11
HAM01-D300
HAM01
转动手柄型/圆轮缘手轮
键槽孔型
S45C
-
PF
---
PF
-
300
25
100
101
58
29
28
69.0
28.3
8
0
0
1.46
HAL51-D160
HAL51
转动手柄型/圆轮缘手轮
键槽孔型
ADC
-
ADC
喷塑黑色磨砂
PA
-
160
16
80
70
36
19
25
45.0
18.3
5
0
0
0.5
HAL51-D203
HAL51
转动手柄型/圆轮缘手轮
键槽孔型
ADC
-
ADC
喷塑黑色磨砂
PA
-
203
16
80
92
42
22
27
55.5
18.3
5
0
0
0.8
HAL53-D160
HAL53
转动手柄型/圆轮缘手轮
螺钉锁紧型
ADC
-
ADC
喷塑黑色磨砂
PA
-
160
16
80
70
36
19
25
45.0
0.0
0
6
0
0.5
HAL53-D203
HAL53
转动手柄型/圆轮缘手轮
螺钉锁紧型
ADC
-
ADC
喷塑黑色磨砂
PA
-
203
16
80
92
42
22
27
55.5
0.0
0
6
0
0.8
HAL56-D160
HAL56
转动手柄型/圆轮缘手轮
方孔型
ADC
-
ADC
喷塑黑色磨砂
PA
-
160
16
80
70
36
19
25
45.0
0.0
0
0
14
0.5
HAL56-D203
HAL56
转动手柄型/圆轮缘手轮
方孔型
ADC
-
ADC
喷塑黑色磨砂
PA
-
203
16
80
92
42
22
27
55.5
0.0
0
0
17
0.8
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表