IDA51 - 抽屉滑轨·20系列·二节式
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J2-拉手/铰链/门部件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j2/ida51_asmtab.prj},{NB=IDA51-100},{CODE=IDA51},{TYPE=Two section type/3 / 4 extension},{KD=20},{MAT=A6063},{SUR=benseyangjiyanghua},{L=100},{XC=60},{A=0},{B=70},{C=0},{D=70},{E=25},{J=15},{CZ=15.3kgf},{WEI=0.03},{PPATH=ida51/assem/ida51_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
KD
宽度
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
L
滑轨长度
[mm]
XC
行程
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
J
[mm]
CZ
承重(1付)
ⁿ/ₐ
WEI
重量(kg/pcs)
ⁿ/ₐ
IDA51-60
IDA51
二节式/3/4伸展
20
A6063
本色阳极氧化
60
30
0
30
0
40
25
5
15.3kgf
0.03
IDA51-70
IDA51
二节式/3/4伸展
20
A6063
本色阳极氧化
70
40
0
40
0
50
25
5
15.3kgf
0.03
IDA51-90
IDA51
二节式/3/4伸展
20
A6063
本色阳极氧化
90
50
0
60
0
60
25
15
15.3kgf
0.03
IDA51-100
IDA51
二节式/3/4伸展
20
A6063
本色阳极氧化
100
60
0
70
0
70
25
15
15.3kgf
0.03
IDA51-200
IDA51
二节式/3/4伸展
20
A6063
本色阳极氧化
200
120
85
170
85
170
65
15
12.2kgf
0.06
IDA51-300
IDA51
二节式/3/4伸展
20
A6063
本色阳极氧化
300
180
135
270
135
270
105
15
10.2kgf
0.08
IDA51-400
IDA51
二节式/3/4伸展
20
A6063
本色阳极氧化
400
240
185
370
185
370
145
15
9.2kgf
0.13
IDA51-500
IDA51
二节式/3/4伸展
20
A6063
本色阳极氧化
500
300
235
470
235
470
185
15
8.2kgf
0.16
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表