E-BZV01 - 经济型脚杯 万向调节型 全尼龙底座型 中载型
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J3-脚轮/脚杯
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j3/e-bzv01.prj},{NB=E-BZV01-5012100},{CODE=E-BZV01},{TYPE=All nylon base type},{MAT=S45C},{MAT1=PA},{SUR=chrome},{SPE=5012100},{D=50},{M=12},{L=100},{V1=10.0},{H1=13},{MAX=500},{PPATH=e-bzv01/assem/e-bzv01_asmtpl.prj},{LINK=webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
螺杆材质
ⁿ/ₐ
MAT1
底部材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
SPE
规格
ⁿ/ₐ
D
[mm]
M
M(螺纹套)
[mm]
L
[mm]
V1
[mm]
V
[mm]
H1
[mm]
H
[mm]
MAX
Maximum load
[kg]
E-BZV01-50850
E-BZV01
全尼龙底座型
S45C
PA
镀铬
50850
50
8
50
6.5
8
13
23
500
E-BZV01-508100
E-BZV01
全尼龙底座型
S45C
PA
镀铬
508100
50
8
100
6.5
8
13
23
500
E-BZV01-501050
E-BZV01
全尼龙底座型
S45C
PA
镀铬
501050
50
10
50
8.0
8
13
23
500
E-BZV01-5010100
E-BZV01
全尼龙底座型
S45C
PA
镀铬
5010100
50
10
100
8.0
8
13
23
500
E-BZV01-501250
E-BZV01
全尼龙底座型
S45C
PA
镀铬
501250
50
12
50
10.0
8
13
23
500
E-BZV01-5012100
E-BZV01
全尼龙底座型
S45C
PA
镀铬
5012100
50
12
100
10.0
8
13
23
500
E-BZV01-8012100
E-BZV01
全尼龙底座型
S45C
PA
镀铬
8012100
80
12
100
10.0
8
13
23
800
E-BZV01-8012150
E-BZV01
全尼龙底座型
S45C
PA
镀铬
8012150
80
12
150
10.0
8
13
23
800
E-BZV01-8016100
E-BZV01
全尼龙底座型
S45C
PA
镀铬
8016100
80
16
100
13.0
10
14
23
800
E-BZV01-8016150
E-BZV01
全尼龙底座型
S45C
PA
镀铬
8016150
80
16
150
13.0
10
14
23
800
E-BZV01-8020150
E-BZV01
全尼龙底座型
S45C
PA
镀铬
8020150
80
20
150
16.0
13
14
23
1100
E-BZV01-10016150
E-BZV01
全尼龙底座型
S45C
PA
镀铬
10016150
100
16
150
13.0
10
19
33
1100
E-BZV01-10020150
E-BZV01
全尼龙底座型
S45C
PA
镀铬
10020150
100
20
150
16.0
13
19
33
1100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表