LMEK UU - 直线法兰轴承系列
宇通YTP直线轴承3D图库
直线法兰轴承系列
方法兰型
Powered by
CAD模型選擇
{ytp/flanged_linear_motion_ball/square_flanged_type/lmek_uu.prj},{NB=LMEK5UU},{MODEL=LMEK5UU},{BALLS=4},{WEIGHT=20.00},{DR=5},{DRTOLERANCE=+0.008 0},{D=12},{DTOLERANCE= 0 -0.008},{L=22},{LTOLERANCE=0 -0.20},{D1=28.0},{K=22},{H=5},{PCD=20},{DD1=3.5},{DD2=6.0},{HH=3.1},{SE=0.012},{RR=0.012},{C=21},{CO=27},{PS=GBT/16940-2012},{MAT1=Gcr15},{HARDNESS1=60~64},{SURFACESS1=-},{MAT2=Gcr15},{HARDNESS2=61~66},{MAT3=Resin},{TEMPERATUER=-20~80},{SKELETON=65Mn},{MAT4=Nitrile rubber},{DC=-}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
BALLS
球例数
ⁿ/ₐ
WEIGHT
重量
[g]
DR
内径
[mm]
DRTOLERANCE
内径
ⁿ/ₐ
D
外径
[mm]
DTOLERANCE
外径公差
ⁿ/ₐ
L
长度
[mm]
LTOLERANCE
长度
ⁿ/ₐ
D1
法兰
[mm]
K
法兰
[mm]
H
法兰
[mm]
PCD
法兰
[mm]
DD1
联接孔
[mm]
DD2
联接孔
[mm]
HH
联接孔h
[mm]
SE
SOUAR- ENESS
ⁿ/ₐ
RR
径向 跳动
ⁿ/ₐ
C
基本额定载荷 C
[kgf]
CO
基本额定载荷 Co
[kgf]
PS
生产标准
ⁿ/ₐ
MAT1
外壳材质
ⁿ/ₐ
HARDNESS1
外壳硬度
[HRC]
SURFACESS1
外壳表面处理
ⁿ/ₐ
MAT2
滚珠材质
ⁿ/ₐ
HARDNESS2
滚珠硬度
[HRC]
MAT3
保持器材质
ⁿ/ₐ
TEMPERATUER
保持器使用温度
[°C]
SKELETON
附件(密封件)骨架
ⁿ/ₐ
MAT4
附件(密封件)材质
ⁿ/ₐ
LMEK5UU
LMEK5UU
4
20.00
5
+0.008 0
12
0 -0.008
22
0 -0.20
28.0
22
5
20
3.5
6.0
3.1
0.012
0.012
21
27
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
树脂
-20~80
65Mn
丁腈胶
LMEK8UU
LMEK8UU
4
33.00
8
+0.008 0
16
0 -0.008
25
0 -0.20
32.0
25
5
24
3.5
6.0
3.1
0.012
0.012
27
41
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
树脂
-20~80
65Mn
丁腈胶
LMEK10UU
LMEK10UU
4
52.00
10
+0.008 0
19
0 -0.009
29
0 -0.20
40.0
30
6
29
4.5
7.5
4.1
0.012
0.012
38
56
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
树脂
-20~80
65Mn
丁腈胶
LMEK12UU
LMEK12UU
4
64.00
12
+0.008 0
22
0 -0.009
32
0 -0.20
42.0
32
6
32
4.5
7.5
4.1
0.012
0.012
52
80
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
树脂
-20~80
65Mn
丁腈胶
LMEK16UU
LMEK16UU
5
90.00
16
+0.009 -0.001
26
0 -0.009
36
0 -0.20
46.0
35
6
36
4.5
7.5
4.1
0.012
0.012
59
91
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
树脂
-20~80
65Mn
丁腈胶
LMEK20UU
LMEK20UU
5
147.00
20
+0.009 -0.001
32
0 -0.011
45
0 -0.20
54.0
42
8
43
5.5
9.0
5.1
0.015
0.015
88
140
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
树脂
-20~80
65Mn
丁腈胶
LMEK25UU
LMEK25UU
6
295.00
25
+0.011 -0.001
40
0 -0.011
58
0 -0.30
62.0
50
8
51
5.5
9.0
5.1
0.015
0.015
100
160
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
树脂
-20~80
65Mn
丁腈胶
LMEK30UU
LMEK30UU
6
465.00
30
+0.011 -0.001
47
0 -0.011
68
0 -0.30
76.0
60
10
62
6.6
11.0
6.1
0.015
0.015
160
280
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
树脂
-20~80
65Mn
丁腈胶
LMEK40UU
LMEK40UU
6
975.00
40
+0.013 -0.002
62
0 -0.013
80
0 -0.30
98.0
75
13
80
9.0
14.0
8.1
0.017
0.017
220
410
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
树脂
-20~80
65Mn
丁腈胶
LMEK50UU
LMEK50UU
6
1545.00
50
+0.013 -0.002
75
0 -0.013
100
0 -0.30
112.0
88
13
94
9.0
14.0
8.1
0.017
0.017
390
810
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
树脂
-20~80
65Mn
丁腈胶
LMEK60UU
LMEK60UU
6
2780.00
60
+0.013 -0.002
90
0 -0.015
125
0 -0.40
134.0
106
18
112
11.0
17.5
10.8
0.020
0.020
480
1000
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
树脂
-20~80
65Mn
丁腈胶
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表