SC EUU - 直线轴承滑块单元
宇通YTP直线轴承3D图库
直线轴承滑块单元系列
两倍延长型
Powered by
CAD模型選擇
{ytp/linear_motion_ball_bearing_side/double_extension/sc_euu.prj},{NB=SC20EUU},{MODEL=SC20EUU},{IB=2*LM20UU},{SD=20},{H=21},{E=27},{W=54},{L=115},{F=41.0},{G=35.0},{T=11.0},{B=40.0},{C=84},{K=7.00},{S1=M6},{S2=5.2},{I=12},{WEIGHT=588},{WW=52.000},{W1=28.000},{W2=16.000},{W3=23.000},{II=1.000},{PS=GBT/16940-2012},{MAT1=6063 Aluminium Alloy},{TS1=Natural Anodic Oxidation (Conventional) },{TS2=Black Anodic Oxidation Treatment (Customized) },{TEMPERATUER=-20~80}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
IB
内装轴承
ⁿ/ₐ
SD
轴径
ⁿ/ₐ
H
主要尺寸H
[mm]
E
主要尺寸E
[mm]
W
主要尺寸W
[mm]
L
主要尺寸L
[mm]
F
主要尺寸F
[mm]
G
主要尺寸G
[mm]
T
主要尺寸T
[mm]
B
安装尺寸B
[mm]
C
安装尺寸C
[mm]
K
安装尺寸K
[mm]
S1
安装尺寸S1
[mm]
S2
安装尺寸S2
[mm]
I
安装尺寸I
[mm]
WEIGHT
重量
[g]
WW
ⁿ/ₐ
W1
ⁿ/ₐ
W2
ⁿ/ₐ
W3
ⁿ/ₐ
II
ⁿ/ₐ
PS
生产标准
ⁿ/ₐ
MAT1
外壳材质
ⁿ/ₐ
TS1
外壳表面处理
ⁿ/ₐ
TS2
外壳表面处理
ⁿ/ₐ
TEMPERATUER
使用温度
[°C]
SC16EUU
SC16EUU
2*LM16UU
16
19
25
50
100
38.5
32.5
9.0
36.0
74
7.00
M5
4.3
12
447
48.000
26.000
17.000
19.000
1.000
GBT/16940-2012
6063铝合金
本色阳极氧化处理(常规)
黑色阳极氧化处理(定做)
-20~80
SC20EUU
SC20EUU
2*LM20UU
20
21
27
54
115
41.0
35.0
11.0
40.0
84
7.00
M6
5.2
12
588
52.000
28.000
16.000
23.000
1.000
GBT/16940-2012
6063铝合金
本色阳极氧化处理(常规)
黑色阳极氧化处理(定做)
-20~80
SC25EUU
SC25EUU
2*LM25UU
25
26
38
76
160
51.5
42.0
12.0
54.0
118
11.00
M8
7.0
18
1397
68.000
42.000
17.000
33.000
1.000
GBT/16940-2012
6063铝合金
本色阳极氧化处理(常规)
黑色阳极氧化处理(定做)
-20~80
SC30EUU
SC30EUU
2*LM30UU
30
30
39
78
170
59.5
49.0
15.0
58.0
130
10.00
M8
7.0
18
1693
70.000
46.000
14.000
40.500
1.000
GBT/16940-2012
6063铝合金
本色阳极氧化处理(常规)
黑色阳极氧化处理(定做)
-20~80
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表