SCE - 直线轴承滑块单元
宇通YTP直线轴承3D图库
直线轴承滑块单元系列
标准型
Powered by
CAD模型選擇
{ytp/linear_motion_ball_bearing_side/standard_type/sce.prj},{NB=SCE20UU},{MODEL=SCE20UU},{IB=LME20UU},{SD=20},{H=21},{E=27},{W=54},{L=53},{F=41.0},{G=35.0},{T=11.0},{B=40.0},{C=40},{K=7.0},{S1=M6},{S2=5.2},{I=12},{WEIGHT=0.27},{WW=48.000},{W1=26.000},{W2=16.000},{W3=19.000},{II=1.000},{PS=GBT/16940-2012},{MAT1=6063 Aluminium Alloy},{TS1=Natural Anodic Oxidation (Conventional) },{TS2=Black Anodic Oxidation Treatment (Customized) },{TEMPERATUER=-20~80}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
IB
内装轴承
ⁿ/ₐ
SD
轴径
ⁿ/ₐ
H
主要尺寸H
[mm]
E
主要尺寸E
[mm]
W
主要尺寸W
[mm]
L
主要尺寸L
[mm]
F
主要尺寸F
[mm]
G
主要尺寸G
[mm]
T
主要尺寸T
[mm]
B
安装尺寸B
[mm]
C
安装尺寸C
[mm]
K
安装尺寸K
[mm]
S1
安装尺寸S1
[mm]
S2
安装尺寸S2
[mm]
I
安装尺寸I
[mm]
WEIGHT
重量
[kg]
WW
ⁿ/ₐ
W1
ⁿ/ₐ
W2
ⁿ/ₐ
W3
ⁿ/ₐ
II
ⁿ/ₐ
PS
生产标准
ⁿ/ₐ
MAT1
外壳材质
ⁿ/ₐ
TS1
外壳表面处理
ⁿ/ₐ
TS2
外壳表面处理
ⁿ/ₐ
TEMPERATUER
使用温度
ⁿ/ₐ
SCE8UU
SCE8UU
LME8UU
8
11
17
34
30
22.0
18.0
6.0
24.0
18
5.0
M4
3.4
8
0.052
31.000
17.000
10.000
12.000
1.000
GBT/16940-2012
6063铝合金
本色阳极氧化处理(常规)
黑色阳极氧化处理(定做)
-20~80
SCE10UU
SCE10UU
LME10UU
10
13
20
40
35
26.0
21.0
8.0
28.0
21
6.0
M5
4.3
12
0.092
38.000
20.000
10.000
14.000
1.000
GBT/16940-2012
6063铝合金
本色阳极氧化处理(常规)
黑色阳极氧化处理(定做)
-20~80
SCE12UU
SCE12UU
LME12UU
12
15
22
44
39
30.0
24.5
8.0
33.0
26
5.5
M5
4.3
12
0.120
42.000
26.000
13.000
17.000
1.000
GBT/16940-2012
6063铝合金
本色阳极氧化处理(常规)
黑色阳极氧化处理(定做)
-20~80
SCE16UU
SCE16UU
LME16UU
16
19
25
50
44
38.5
32.5
9.0
36.0
34
7.0
M5
4.3
12
0.200
46.500
26.000
17.000
22.000
1.000
GBT/16940-2012
6063铝合金
本色阳极氧化处理(常规)
黑色阳极氧化处理(定做)
-20~80
SCE20UU
SCE20UU
LME20UU
20
21
27
54
53
41.0
35.0
11.0
40.0
40
7.0
M6
5.2
12
0.27
48.000
26.000
16.000
19.000
1.000
GBT/16940-2012
6063铝合金
本色阳极氧化处理(常规)
黑色阳极氧化处理(定做)
-20~80
SCE25UU
SCE25UU
LME25UU
25
26
38
76
67
51.5
42.0
12.0
54.0
50
11.0
M8
7.0
18
0.600
68.000
42.000
17.000
33.000
1.000
GBT/16940-2012
6063铝合金
本色阳极氧化处理(常规)
黑色阳极氧化处理(定做)
-20~80
SCE30UU
SCE30UU
LME30UU
30
30
39
78
76
59.5
49.0
15.0
58.0
58
10.0
M8
7.0
18
0.776
70.000
46.000
14.000
40.500
1.000
GBT/16940-2012
6063铝合金
本色阳极氧化处理(常规)
黑色阳极氧化处理(定做)
-20~80
SCE40UU
SCE40UU
LME40UU
40
40
51
102
90
78.0
62.0
20.0
80.0
60
11.0
M10
8.7
25
1.590
99.000
64.000
21.000
49.000
1.500
GBT/16940-2012
6063铝合金
本色阳极氧化处理(常规)
黑色阳极氧化处理(定做)
-20~80
SCE50UU
SCE50UU
LME50UU
50
52
61
122
110
102.0
80.0
25.0
100.0
80
11.0
M10
8.7
25
3.340
116.000
82.000
28.000
72.000
3.000
GBT/16940-2012
6063铝合金
本色阳极氧化处理(常规)
黑色阳极氧化处理(定做)
-20~80
SCE60UU
SCE60UU
LME60UU
60
58
66
132
137
114.0
94.0
30.0
108.0
90
12.0
M12
10.7
25
4.80
125.000
90.000
34.000
89.000
2.000
GBT/16940-2012
6063铝合金
本色阳极氧化处理(常规)
黑色阳极氧化处理(定做)
-20~80
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表