카탈로그: 80/20
생성됨: 28.03.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
80/20
2311, 2312, 2314, 2316 - Flange Mount Casters
80/20
Inch
Floor to Frame
Powered by
CAD모델 선택
{8020/inch/floor_to_frame/2311.prj},{NB=2312},{PN=2312},{MATW=Hard Rubber},{DIA=3.000},{A=3.750},{B=0.328},{C=3.000},{D=2.656},{E=1.750},{F=2.750},{G=4.125},{OR=Average},{CAP=220},{COL=Black},{BRAKE=No},{W=1.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
MATW
Material of Wheel
ⁿ/ₐ
DIA
DIA Diameter
[인치]
A
[인치]
B
[인치]
C
[인치]
D
[인치]
E
[인치]
F
[인치]
G
G Load Height
[인치]
OR
Oil Resistance
ⁿ/ₐ
CAP
Capacity
[lbs.]
COL
Wheel Color
ⁿ/ₐ
BRAKE
Brake
ⁿ/ₐ
W
Weight
[lbs.]
2311
2311
Soft Rubber
3.000
3.750
0.328
3.000
2.656
1.750
2.750
4.125
Average
150
Black
No
1.500
2312
2312
Hard Rubber
3.000
3.750
0.328
3.000
2.656
1.750
2.750
4.125
Average
220
Black
No
1.500
2314
2314
Thermoplastic Elastomer o...
4.000
3.630
0.328
3.063
2.719
1.750
2.500
5.125
Good
255
Gray
No
2.000
2316
2316
Thermoplastic Elastomer o...
5.000
3.630
0.328
3.063
2.719
1.750
2.500
6.250
Good
280
Gray
No
2.500
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성