카탈로그: 80/20
생성됨: 28.03.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
80/20
2337, 2338 - Triangular Top Plate Casters
80/20
Inch
Floor to Frame
Powered by
CAD모델 선택
{8020/inch/floor_to_frame/2337_asmtab.prj},{NB=2337},{PN=2337},{DIA=4.000},{A=5.500},{B=4.125},{C=0.750},{D=1.250},{E=2.125},{F=1.125},{LH=5.560},{CAP=250},{SR=3.000},{COL=Gray},{W=2.866},{RMH=5/16-18x5/8 Inch SHCS, Washer and Econ T-Nut (3 pcs.)},{PPATH=2337_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
DIA
Wheel Diameter
[인치]
A
[인치]
B
[인치]
C
[인치]
D
[인치]
E
[인치]
F
[인치]
LH
Load Height
[인치]
CAP
Capacity
[lbs.]
SR
Swivel Radius
[인치]
COL
Wheel Color
ⁿ/ₐ
W
Weight
[lbs.]
RMH
Recommended Mounting Hardware
ⁿ/ₐ
2337
2337
4.000
5.500
4.125
0.750
1.250
2.125
1.125
5.560
250
3.000
Gray
2.866
5/16-18x5/8 Inch SHCS, Wa...
2338
2338
5.000
5.500
4.125
0.750
1.250
2.125
1.125
6.560
275
3.625
Gray
3.347
5/16-18x5/8 Inch SHCS, Wa...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성