카탈로그: 80/20
생성됨: 28.03.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
80/20
12028, 12029 - Aluminum Floor Bracket
80/20
Metric
Floor to Frame
Powered by
CAD모델 선택
{8020/metric/floor_to_frame/12028.prj},{NB=12028},{PN=12028},{MAT=Die-Cast Aluminum},{FIN=Natural},{POS=Left},{A=43.00},{B=10.00},{C=10.00},{D=175.00},{E=86.00},{F=30},{G=65},{W=.276},{CC=10-45},{X=16.90},{NO=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
POS
Position
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
C (Slot Tab)
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
F (Radius)
[mm]
G
[deg.]
W
Weight
[kg.]
CC
Compatibility Code
ⁿ/ₐ
12028
12028
Die-Cast Aluminum
Left
43.00
10.00
10.00
175.00
86.00
30
65
.276
10-45
12029
12029
Die-Cast Aluminum
Right
43.00
10.00
10.00
175.00
86.00
30
65
.276
10-45
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성