카탈로그: 80/20
생성됨: 28.03.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
80/20
12170, 12172, 12174, 12176, 12178, 12182, 12186 m - Base for Swivel Feet
80/20
Metric
Floor to Frame
Powered by
CAD모델 선택
{8020/metric/floor_to_frame/12170_m.prj},{NB=12174_m},{PN=12174},{MAT=Stainless Steel - SS 304},{BASE=45.00},{A=18.00},{B=44.00},{C=3.00},{ML=2994.00},{W=.122},{B1=35.46410162},{R1=3.000},{R2=5.000},{R3=30.000},{R4=8.000},{CH1=0.500},{DIA1=17.800},{DIA2=14.000},{DIA3=14.98799520},{DIA4=41.72098854},{H1=0.700},{H2=1.600},{H3=3.500},{H4=5.200},{H5=0.800},{H6=11.29807890},{ANG=40.000},{X1=22.00000},{X2=41.72098854}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
BASE
Base
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
ML
Max. Load
[kg]
W
Weight
[kg]
12170
12170
Stainless Steel - SS 304
30.00
18.00
29.00
2.00
1995.00
.064
12172
12172
Stainless Steel - SS 304
40.00
18.00
39.00
3.00
2994.00
.100
12174
12174
Stainless Steel - SS 304
45.00
18.00
44.00
3.00
2994.00
.122
12176
12176
Stainless Steel - SS 304
50.00
18.00
49.00
3.00
3493.00
.159
12178
12178
Stainless Steel - SS 304
60.00
18.00
59.00
3.00
3493.00
.218
12182
12182
Stainless Steel - SS 304
80.00
18.00
79.00
3.00
3493.00
.381
12186
12186
Stainless Steel - SS 304
100.00
18.00
99.00
3.00
3992.00
.603
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성