카탈로그: 80/20
생성됨: 28.03.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
80/20
40-2148, 40-2148-Black - Position Floor Lock Base Plate
80/20
Metric
Floor to Frame
Powered by
CAD모델 선택
{8020/metric/floor_to_frame/40_2148.prj},{NB=40-2148},{PN=40-2148},{MAT=6105-T5 Aluminum},{FIN=Clear Anodize},{A=158.00},{B=92.00},{C=33.00},{D=16.68},{E=66.65},{F=19.00},{G=40.00},{H=M8 SHCS},{J=M10 x 1.50},{K=40.00},{L=19.00},{M=100.01},{W=.683},{RMH=M8 x 20mm SHCS & Economy T-Nut, 4-8 pcs.},{M1=8.300},{M2=13.500},{M3=8.128},{COLOR=.75,.75,.75}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
FIN
Finish
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
H Drill Thru & C-Bore (8)
ⁿ/ₐ
J
J Tap Thru (4)
ⁿ/ₐ
K
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
W
Weight
[kg.]
40-2148
40-2148
6105-T5 Aluminum
Clear Anodize
158.00
92.00
33.00
16.68
66.65
19.00
40.00
M8 SHCS
M10 x 1.50
40.00
19.00
100.01
.683
40-2148-Black
40-2148-Black
6105-T5 Aluminum
Black Anodize
158.00
92.00
33.00
16.68
66.65
19.00
40.00
M8 SHCS
M10 x 1.50
40.00
19.00
100.01
.683
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성