카탈로그: 80/20
생성됨: 28.03.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
80/20
14120 m - 2 Hole Inside Corner Bracket
80/20
Metric
Joining Plates
Powered by
CAD모델 선택
{8020/metric/joining_plates/14120_m.prj},{NB=14120_m},{PN=14120},{MAT=Steel},{FIN=Zinc Plated},{A=43.00},{B=30.00},{C=22.00},{D=15.00},{E=9.00},{F=6.00},{G=3.00},{H=45},{W=.041},{CC=8-15, 8-40}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
FIN
Finish
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
F Dia.
[mm]
G
[mm]
H
H (deg)
ⁿ/ₐ
W
Weight
[kg.]
CC
Compatibility Code
ⁿ/ₐ
14120
14120
Steel
Zinc Plated
43.00
30.00
22.00
15.00
9.00
6.00
3.00
45
.041
8-15, 8-40
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성