카탈로그: 80/20
생성됨: 28.03.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
80/20
20-4107, 20-4107-Black - 20 s 2 Hole Joining Strip
80/20
Metric
Joining Plates
Powered by
CAD모델 선택
{8020/metric/joining_plates/20-4107.prj},{NB=20-4107},{PN=20-4107},{SERIES=20},{MATERIAL=Aluminum},{GRADE=6105-T5},{FINISH=Clear Anodize},{A1=40.00},{B1=18.00},{C1=4.00},{D1=9.00},{H1=5.56},{A=40.00},{B=18.00},{C=20.00},{D=10.00},{E=9.00},{F=5.56},{G=4.00},{WEIGHT=.005},{COLOR=.75,.75,.75}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
SERIES
ⁿ/ₐ
MATERIAL
ⁿ/ₐ
GRADE
ⁿ/ₐ
FINISH
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
C1
[mm]
D1
[mm]
H1
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
WEIGHT
ⁿ/ₐ
COLOR
ⁿ/ₐ
20-4107
20-4107
20
Aluminum
6105-T5
Clear Anodize
18.00
4.00
9.00
5.56
40.00
18.00
20.00
10.00
9.00
5.56
4.00
.005
.75,.75,.75
20-4107-Black
20-4107-Black
20
Aluminum
6105-T5
Black Anodize
18.00
4.00
9.00
5.56
40.00
18.00
20.00
10.00
9.00
5.56
4.00
.005
0,0,0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성