카탈로그: 80/20
생성됨: 28.03.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
80/20
40-2884, 40-2885, 40-2886, 40-2887 - Aluminum Cabinet Handles
80/20
Metric
Panels & Doors
Powered by
CAD모델 선택
{8020/metric/panels_and_doors/40-2884.prj},{NB=40-2884},{FIN=1},{A=130.00},{B=116.00},{C=53.00},{D=17.00},{E=26.00},{F=6.40},{G=17.00},{H=M6 SHCS},{W=.156}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
F Dia.
[mm]
G
[mm]
H
H Drill Thru & Counterbore
ⁿ/ₐ
W
Weight
[kg]
40-2884
40-2884
130.00
116.00
53.00
17.00
26.00
6.40
17.00
M6 SHCS
.156
40-2886
40-2886
176.48
163.48
53.00
17.00
26.00
6.30
17.00
M6 SHCS
.203
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성