카탈로그: ACE Shock Absorbers
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ACE Shock Absorbers
LEV - Levelling Mounts
ACE Shock Absorbers
Rubber-Metal Isolators
Powered by
CAD모델 선택
{ace_stossdaempfer/gummi_metall_isolatoren/lev.prj},{NB=LEV-52224-M12},{ARTNR=LEV-52224-M12},{BMIN=135},{BMAX=450},{M=M12 x 1,75},{NDM=12},{P=1.750},{L=130},{D=120},{H=38},{D1=74.000},{H1=6.750},{L1=6.000},{D2=8.000},{SW=19.000},{L2=7.500},{L3=6.000},{L4=81.300},{INFO=Datenblatt}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
ARTNR
Part no.
ⁿ/ₐ
BMIN
Min. load
[kg]
BMAX
Max. load
[kg]
M
Thread diameter
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
D
Diameter
[mm]
H
Height
[mm]
LEV-52221-M10
LEV-52221-M10
45
230
M10 x 1,5
80
80
38
LEV-52224-M12
LEV-52224-M12
135
450
M12 x 1,75
130
120
38
LEV-52226-M20
LEV-52226-M20
230
2040
M20 x 2,5
130
160
41
LEV-52229-M24
LEV-52229-M24
1815
5900
M24 x 3,0
180
230
57
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성