카탈로그: ACE Shock Absorbers
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ACE Shock Absorbers
MC150 to 600 Stainless Steel - Miniature Shock Absorbers
ACE Shock Absorbers
Miniature Shock Absorbers
Powered by
CAD모델 선택
{ace_stossdaempfer/klein_stossdaempfer/mc150_bis_600_v4a_asmtab.prj},{NB=MC225EUMH-V4A_0_0_0},{ARTNR=MC225EUMH-V4A},{W3=41},{W4=45000},{MEMIN=23},{MEMAX=230},{NMIN=4},{NMAX=6},{T=0.3},{MAXW=4},{GEW=0.15},{HUB=12.5},{VER=6.000},{CTRL=20.000},{HUBST=0.00},{VERSCH=0},{AA=Standard},{AAM=Standard},{AK=Standard},{LAM=-},{PPATH=assemblies/mc150_bis_600_v4a_asmtpl.prj},{G=M20x1.5},{L=79.2},{L2=7.2},{L4=17.5},{AF=8},{SW=23},{W=8},{D=6.3},{INFO=Datenblatt}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
ARTNR
Part no.
ⁿ/ₐ
W3
Max. Energy Capacity at continuous operation
[Nm/Hub]
W4
Max. Energy Capacity at emergency stop
[Nm/h]
MEMIN
Effective Weight me - Self-Compensating
[kg]
MEMAX
Effective Weight me - Self-Compensating
[kg]
NMIN
Min. Return Force
[N]
NMAX
Max. Return Force
[N]
T
Rod Reset Time
[s]
MAXW
Max. Side Load Angle
[°]
GEW
Weight
[kg]
HUB
Max. Stroke
[mm]
MC150EUM-V4A
MC150EUM-V4A
20
34000
0.9
10
3
5
0.4
4
0.06
12.5
MC150EUMH-V4A
MC150EUMH-V4A
20
34000
8.6
86
3
5
0.4
4
0.06
12.5
MC150EUMH2-V4A
MC150EUMH2-V4A
20
34000
70
200
3
5
0.4
4
0.06
12.5
MC150EUMH3-V4A
MC150EUMH3-V4A
20
34000
181
408
3
5
1
4
0.06
12.5
MC225EUM-V4A
MC225EUM-V4A
41
45000
2.3
25
4
6
0.3
4
0.14
12.5
MC225EUMH-V4A
MC225EUMH-V4A
41
45000
23
230
4
6
0.3
4
0.15
12.5
MC225EUMH2-V4A
MC225EUMH2-V4A
41
45000
180
910
4
6
0.3
4
0.14
12.5
MC225EUMH3-V4A
MC225EUMH3-V4A
41
45000
816
1814
4
6
0.3
4
0.14
12.5
MC600EUM-V4A
MC600EUM-V4A
136
68000
9
136
5
9
0.6
2
0.26
25.4
MC600EUMH-V4A
MC600EUMH-V4A
136
68000
113
1130
5
9
0.6
2
0.26
25.4
MC600EUMH2-V4A
MC600EUMH2-V4A
136
68000
400
2300
5
9
0.6
2
0.26
25.4
MC600EUMH3-V4A
MC600EUMH3-V4A
136
68000
2117
4536
5
9
0.6
2
0.26
25.4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성