카탈로그: ACE Shock Absorbers
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ACE Shock Absorbers
PLM - Air spring elements
ACE Shock Absorbers
Low-Frequency Air Spring Elements
Powered by
CAD모델 선택
{ace_stossdaempfer/niederfrequente_luftfederelemente/plm.prj},{NB=PLM 12},{ARTNR=PLM 12},{A=175},{B=152.0},{C=7.4},{D=M12},{NDM=12},{E=13.5},{F=171},{G=100},{H=90},{I=3.2},{BMAX=550},{INFO=Datenblatt},{VERS=4},{CH=3.000},{H1=22.000},{H2=72.000},{H3=47.500},{H4=66.500},{F1=168.200},{R=1.900},{E1=12.700},{H5=12.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
ARTNR
Part no.
ⁿ/ₐ
A
Width
[mm]
B
Distance
[mm]
C
Diameter
[mm]
D
Thread
ⁿ/ₐ
E
Length
[mm]
F
Diameter
[mm]
G
Diameter
[mm]
H
Height
[mm]
I
Height
[mm]
BMAX
Max. bearing load
[kg]
PLM 1
PLM 1
76
60.5
6.9
M10
12.0
73
25
65
3.2
45
PLM 3
PLM 3
106
89.0
6.9
M12
13.5
105
56
65
3.2
135
PLM 6
PLM 6
130
108.0
7.4
M12
13.5
127
60
90
3.2
250
PLM 12
PLM 12
175
152.0
7.4
M12
13.5
171
100
90
3.2
550
PLM 24
PLM 24
254
216.0
14.2
M16
19.0
245
138
90
4.8
1100
PLM 48
PLM 48
343
305.0
14.2
M16
19.0
338
190
90
4.8
2200
PLM 96
PLM 96
470
406.0
20.6
M24
22.4
468
267
90
6.4
4400
PLM 192
PLM 192
610
508.0
20.6
M24
22.4
610
400
90
6.4
8800
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성