카탈로그: ACE Shock Absorbers
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ACE Shock Absorbers
SCS33 to 64 - Safety Shock Absorber
ACE Shock Absorbers
Safety Shock Absorber
Powered by
CAD모델 선택
{ace_stossdaempfer/sicherheits_stossdaempfer/scs_33_bis_64_asmtab.prj},{NB=SCS45-50EU-NM-1xxxx_48.5_0_0_ },{ARTNR=SCS45-50},{CTRL=4},{HUB=48.5},{HUBST=48.50},{ZUB=NM},{A=195},{B=120},{C=0.00},{D=91},{VQF=0.00},{LF= },{AK=1},{VERS=2},{PPATH=assemblies/scs_33_bis_64_asmtpl.prj},{W3S=1360},{W3O=2350},{NMIN=70},{NMAX=145},{MAXW=2},{GEW=1.36},{INFO=Datenblatt}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
ARTNR
Part no.
ⁿ/ₐ
HUB
Max. Stroke
[mm]
A
Max length
[mm]
B
Length
[mm]
D
Max length
[mm]
W3S
Max. Energy Capacity Self-Compensating
[Nm/Hub]
W3O
Max. Energy Capacity Optimised Version
[Nm/Hub]
NMIN
Min. Return Force
[N]
NMAX
Max. Return Force
[N]
MAXW
Max. Side Load Angle
[°]
GEW
Weight
[kg]
SCS33-25EU-NM-1xxxx
SCS33-25
23.0
138
83
68
310
500
45
90
3
0.45
SCS33-50EU-NM-1xxxx
SCS33-50
48.5
189
108
93
620
950
45
135
2
0.54
SCS45-25EU-NM-1xxxx
SCS45-25
23.0
145
95
66
680
1200
70
100
3
1.13
SCS45-50EU-NM-1xxxx
SCS45-50
48.5
195
120
91
1360
2350
70
145
2
1.36
SCS45-75EU-NM-1xxxx
SCS45-75
74.0
246
145
116
2040
3500
50
180
1
1.59
SCS64-50EU-NM-1xxxx
SCS64-50
48.5
225
140
100
3400
6000
90
155
3
3.18
SCS64-100EU-NM-1xxxx
SCS64-100
99.5
326
191
152
6800
12000
105
270
2
4.20
SCS64-150EU-NM-1xxxx
SCS64-150
150.0
450
241
226
10200
18000
75
365
1
5.65
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성