카탈로그: Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
생성됨: 21.02.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Reference 62232 - Lifting eye screw - DIN 580 - Stainless steel A2
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Accessoires accastillage et architecture
Powered by
CAD모델 선택
{acton/accessoires_pour_cables_chaines/62232.prj},{NB=acton_6223210},{REF=6223210},{IDNR=},{D=M10},{D1=45},{D2=25},{D3=25},{L1=17.0},{H=45},{DX=10.000},{D33=8.160},{P=1.500},{C=8.000},{G=3.000},{DG=7.700},{K=10.000},{M=12.000},{R1=4.000},{R2=1.000},{R3=1.000},{MAT=0.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
H
[mm]
Acton 622326
622326
M6
28
16
20
13.0
28
Acton 622328
622328
M8
36
20
20
13.0
36
Acton 6223210
6223210
M10
45
25
25
17.0
45
Acton 6223212
6223212
M12
54
30
30
20.5
53
Acton 6223216
6223216
M16
63
35
35
27.0
62
Acton 6223220
6223220
M20
72
40
40
30.0
71
Acton 6223224
6223224
M24
90
50
50
36.0
90
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성