카탈로그: Afag
생성됨: 01.06.2023
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Afag
KLH RM 16/ RM 25 - Klemmhalter
Afag
Handling Components
Gripping/Rotating
Rotary modules RM
RM 16
Accessories RM 16
Powered by
CAD모델 선택
{afag/handhaben_komponenten/greifen_drehen/rotationsmodule_rm/rm_16/zubehoer_rm_16/klemmhalter.prj},{NB=11001672 Klemmhalter KLHRM16/RM25},{BNR=11001672},{TYP=KLHRM16/RM25},{VERS=2.000},{B1=35.000},{B2=17.300},{B3=8.000},{B4=14.000},{B5=18.000},{B6=9.000},{D1=15.000},{D2=9.000},{D3=9.000},{D4=4.000},{G1=M 6},{G2=M 6},{G3=M 5},{H1=16.000},{H2=15.000},{H3=2.000},{H4=8.000},{L1=60.000},{L2=48.000},{L3=30.000},{L4=5.000},{T1=2.100},{T2=3.100},{NDR1=6.000},{KDR1=4.917},{NDR2=5.000},{KDR2=4.134},{TYPIN=KLH RM 16/RM 25},{CTNH=84798992},{CTNA=84799070},{GEW=0.080}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BNR
Order number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
B1
Width B1
[mm]
B2
Width B2
[mm]
B3
Width B3
[mm]
B4
Width B4
[mm]
B5
Width B5
[mm]
B6
Width B6
[mm]
D1
Diameter D1
[mm]
D2
Diameter D2
[mm]
D3
Diameter D3
[mm]
D4
Diameter D4
[mm]
G1
Thread G1
ⁿ/ₐ
G2
Thread G2
ⁿ/ₐ
G3
Thread G3
ⁿ/ₐ
H1
Height H1
[mm]
H2
Height H2
[mm]
H3
Height H3
[mm]
H4
Height H4
[mm]
L1
Length L1
[mm]
L2
Length L2
[mm]
L3
Length L3
[mm]
L4
Length L4
[mm]
T1
Deeply T1
[mm]
T2
Deeply T2
[mm]
CTNH
CTN Huttwil
ⁿ/ₐ
CTNA
CTN Amberg
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[kg]
11001672 Clamping support...
11001672
KLHRM16/RM25
35.000
17.300
8.000
14.000
18.000
9.000
15.000
9.000
9.000
4.000
M 6
M 6
M 5
16.000
15.000
2.000
8.000
60.000
48.000
30.000
5.000
2.100
3.100
84798992
84799070
0.080
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성