카탈로그: Afag
생성됨: 01.06.2023
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Afag
SREH-50 - Smart rotary module
Afag
Handling Components
Gripping/Rotating
Smart rotary module SREH
SREH-50
Powered by
CAD모델 선택
{afag/handhaben_komponenten/greifen_drehen/smartrotationsmodul_sreh/sreh_50/sreh_50_asmtab.prj},{NB=50503985 Smartrotationsmodul SREH-50-IOL},{BNR=50503985},{GEW=0.565},{NLR=790},{NLA=1350},{NDZ=480},{NDM=0.170},{MTM=0.0015},{DKM=9},{HW=8.5},{RR=0.009},{AR=0.023},{BTS=24},{NS=3},{MS=5},{TYP=SREH-50-IOL},{CTNH=84798992},{CTNA=84799070},{MANUFACTURER_URL=https://www.afag.com/en/home.html},{CERTIFICATION=RoHS, REACH},{AAO677=AFAG},{AAQ326=https://www.afag.com/en/home.html},{AAO676=50503985},{TC=SREH-50-IOL},{WG=0.565},{DESCRIPTION_LONG=Rotationsmodul},{DESCRIPTION_SHORT=Rotations module},{PPATH=sreh_50_asmtpl.prj},{BR=38 x 38},{BF=20 x 20, 30 x 30, 38},{BS=38},{BG=M3/ M4/ M5},{BT=10 - 35},{UT=0 - 50},{LLD=640 / 716},{DM=0.45 / 0.90},{DW=∞},{WHG=±0.015},{KS=IO Link, Portkl. B, COM 3}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BNR
Order number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
CTNH
CTN Huttwil
ⁿ/ₐ
CTNA
CTN Amberg
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[kg]
MANUFACTURER_URL
ⁿ/ₐ
CERTIFICATION
ⁿ/ₐ
BR
Befestigungsraster hinten
[mm]
BF
Befestigungsraster Flansch
[mm]
BS
Befestigungsraster Seite
[mm]
BG
Befestigungsgewinde
[mm]
BT
Betriebstemperatur
[°C]
UT
Umgebungstemperatur
[°C]
NLR
Max. Nutzlast radial
[N]
NLA
Max. Nutzlast axial
[N]
LLD
Leerlaufdrehzahl (kontinuierlich/ maximal)
[1/min]
DM
Drehmoment (kontinuierlich/ maximal)
[Nm]
DW
Drehwinkel
[°]
NDZ
Nenndrehzahl
[1/min]
NDM
Nenndrehmoment
[Nm]
MTM
Max. Massenträgheitsmoment
[kgcm²]
DKM
Max. dynamisched Kippmoment
[Nm]
HW
Hohlwelle Ø
[mm]
WHG
Wiederholgenauigkeit
[°]
RR
Radialer Rundlauf
[mm]
AR
Axialer Rundlauf
[mm]
BTS
Betriebsspannung
[VDC]
NS
Nennstrom
[A]
MS
Maximalstroom
[A]
KS
Kommunikationsschnittstelle
ⁿ/ₐ
SM
Stromloser Multiturn
ⁿ/ₐ
SA
Statusanzeige
ⁿ/ₐ
LP
Lärmpegel
[dB(A)]
SCA
Schutzart
ⁿ/ₐ
RRK
Reinraumklasse
ⁿ/ₐ
50503985 Smart rotary mod...
50503985
SREH-50-IOL
84798992
84799070
0.565
https://www.afag.com/en/h...
RoHS, REACH
38 x 38
20 x 20, 30 x 30, 38
38
M3/ M4/ M5
10 - 35
0 - 50
790
1350
640 / 716
0.45 / 0.90
∞
480
0.170
0.0015
9
8.5
±0.015
0.009
0.023
24
3
5
IO Link, Portkl. B, COM 3
4-fach
LED-Ring
<65
IP 50
ISO 14644-1 Klasse 6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성