카탈로그: Afag
생성됨: 01.06.2023
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Afag
CS 12 - Compact slides
Afag
Handling Components
Linear
Compact slides CS
CS 12
Powered by
CAD모델 선택
{afag/handhaben_komponenten/linear/compactschlitten_cs/cs_12/cs_12.prj},{NB=50300528 Compactschlitten CS 12/30-ED (HUB=0 EAL=0 EAR=0)},{BNR=50300528},{TYP=CS 12/30-ED},{HUB=0},{EAL=0},{EAR=0},{A=102},{B=69.5},{C=4 x 15 },{D=4 x 15 },{F=2 x 10},{H=30.0},{N=1200 },{NS=700 },{EA=2 x 15 },{VERS=4},{EAMAX=15.0},{PPATH=cs_12_tpl.prj},{INFO=Infotext},{PDF=cs_12_1.txt},{CTNH=84798992},{CTNA=84799070},{CTNHA=},{GEW=0.500},{HIDE=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
BNR
Order number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
A
Dimension A
[mm]
B
Dimension B
[mm]
C
Dimension C
[mm]
D
Dimension D
[mm]
F
Cylinder
[mm]
H
Stroke
[mm]
N
Max. ef. weight (carriage upside)
[g]
NS
Max. ef. weight (front side)
[g]
EA
Stroke limiter
[mm]
CTNH
CTN Huttwil
ⁿ/ₐ
CTNA
CTN Amberg
ⁿ/ₐ
CTNHA
CTN Hardt
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[kg]
50048476 Compact slides C...
50048476
CS 12/30-SD
102
69.5
4 x 15
4 x 15
2 x 10
30.0
1200
700
2 x 15
84798992
84799070
84799042
0.500
50050602 Compact slides C...
50050602
CS 12/60-SD
132
99.5
6 x 15
6 x 15
2 x 10
60.0
1200
700
2 x 15
84798992
84799070
0.610
50050825 Compact slides C...
50050825
CS 12/90-SD
162
129.5
8 x 15
8 x 15
2 x 10
90.0
1200
700
2 x 15
84798992
84799070
84799042
0.730
50300528 Compact slides C...
50300528
CS 12/30-ED
102
69.5
4 x 15
4 x 15
2 x 10
30.0
1200
700
2 x 15
84798992
84799070
0.500
50300529 Compact slides C...
50300529
CS 12/60-ED
132
99.5
6 x 15
6 x 15
2 x 10
60.0
1200
700
2 x 15
84798992
84799070
0.864
50300530 Compact slides C...
50300530
CS 12/90-ED
162
129.5
8 x 15
8 x 15
2 x 10
90.0
1200
700
2 x 15
84798992
84799070
0.730
50509653 Compact slides C...
50509653
CS 12/30-SDH
102
69.5
4 x 15
4 x 15
2 x 10
30.0
1200
700
2 x 15
84798992
84799070
0.500
50509713 Compact slides C...
50509713
CS 12/60-SDH
132
99.5
6 x 15
6 x 15
2 x 10
60.0
1200
700
2 x 15
84798992
84799070
0.610
50509725 Compact slides C...
50509725
CS 12/90-SDH
162
129.5
8 x 15
8 x 15
2 x 10
90.0
1200
700
2 x 15
84798992
84799070
0.730
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성