카탈로그: Afag
생성됨: 01.06.2023
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Afag
ASV ZA 32 - Front stop screw ASV ZA 32
Afag
Handling Components
Linear
Linear modules LM
LM 32
ZA 32
Powered by
CAD모델 선택
{afag/handhaben_komponenten/linear/linearmodule_lm/lm_32/za_32/anschlagstange_vorne.prj},{NB=11010462 Anschlagstange vorne ASV ZA 32/125},{BNR=11010462},{TYP=ASV ZA 32/125},{VERS=1.000},{A=125.000},{B=95.000},{B1=24.000},{B2=12.000},{B3=8.000},{G1=M6},{G2=M10},{H1=80.000},{H2=68.000},{H3=49.500},{H4=24.000},{L1=15.000},{L2=5.000},{L3=7.500},{SW=13.000},{PSTOL=0.010},{NDR2=10.000},{NDR1=6.000},{KDR2=8.376},{KDR1=4.917},{CTNH=84798992},{CTNA=84799070},{GEW=0.139}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
BNR
Order number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
A
Length A
[mm]
B
Length B
[mm]
B1
Width B1
[mm]
B2
Width B2
[mm]
B3
Width B3
[mm]
G1
Thread G1
ⁿ/ₐ
G2
Thread G2
ⁿ/ₐ
H1
Height H1
[mm]
H2
Height H2
[mm]
H3
Height H3
[mm]
H4
Height H4
[mm]
L1
Length L1
[mm]
L2
Length L2
[mm]
L3
Length L3
[mm]
SW
Width across flats SW
[mm]
CTNH
CTN Huttwil
ⁿ/ₐ
CTNA
CTN Amberg
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[kg]
11010462 Front stop screw...
11010462
ASV ZA 32/125
125.000
95.000
24.000
12.000
8.000
M6
M10
80.000
68.000
49.500
24.000
15.000
5.000
7.500
13.000
84798992
84799070
0.139
11010463 Front stop screw...
11010463
ASV ZA 32/200
200.000
95.000
24.000
12.000
8.000
M6
M10
80.000
68.000
49.500
24.000
15.000
5.000
7.500
13.000
84798992
84799070
0.185
11010464 Front stop screw...
11010464
ASV ZA 32/275
275.000
95.000
24.000
12.000
8.000
M6
M10
80.000
68.000
49.500
24.000
15.000
5.000
7.500
13.000
84798992
84799070
0.230
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성