카탈로그: Afag
생성됨: 01.06.2023
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Afag
BP LM 20 - Baseplate
Afag
Handling Components
Linear
Linear modules LM
Accessories LM
Powered by
CAD모델 선택
{afag/handhaben_komponenten/linear/linearmodule_lm/zubehoere_lm/basisplatte_20.prj},{NB=11001626 Basisplatte BP LM 20/90},{BNR=11001626},{TYP=BP LM 20/90},{VERS=3.000},{A=260.800},{B=249.000},{B1=60.000},{B2=48.000},{D1=9.000},{G1=M6},{H1=10.000},{H2=14.000},{H3=2.000},{L1=5.900},{PSTOL=0.010},{NDR1=6.000},{KDR1=4.917},{GEW=0.440},{CTNH=},{CTNA=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
BNR
Order number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
A
Length A
[mm]
B
Length B
[mm]
B1
Width B1
[mm]
B2
Width B2
[mm]
D1
Diameter D1
[mm]
G1
Thread G1
ⁿ/ₐ
H1
Height H1
[mm]
H2
Height H2
[mm]
H3
Height H3
[mm]
L1
Length L1
[mm]
GEW
Weight
[kg]
CTNH
CTN Huttwil
ⁿ/ₐ
CTNA
CTN Amberg
ⁿ/ₐ
11001619 Baseplate BP LM ...
11001619
BP LM 20/30
140.800
129.000
60.000
48.000
9.000
M6
10.000
14.000
2.000
5.900
0.250
11001624 Baseplate BP LM ...
11001624
BP LM 20/60
200.800
189.000
60.000
48.000
9.000
M6
10.000
14.000
2.000
5.900
0.350
84798992
84799070
11001626 Baseplate BP LM ...
11001626
BP LM 20/90
260.800
249.000
60.000
48.000
9.000
M6
10.000
14.000
2.000
5.900
0.440
11001628 Baseplate BP LM ...
11001628
BP LM 20/120
320.800
309.000
60.000
48.000
9.000
M6
10.000
14.000
2.000
5.900
0.540
84798992
84799070
11001630 Baseplate BP LM ...
11001630
BP LM 20/150
380.800
369.000
60.000
48.000
9.000
M6
10.000
14.000
2.000
5.900
0.640
11009423 Baseplate BP LM ...
11009423
BP LM 20/200
480.800
469.000
60.000
48.000
9.000
M6
10.000
14.000
2.000
5.900
0.850
84798992
84799070
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성