카탈로그: Afag
생성됨: 01.06.2023
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Afag
Z 3P - LM 20 - Position
Afag
Handling Components
Linear
Linear modules LM
Accessories LM
Powered by
CAD모델 선택
{afag/handhaben_komponenten/linear/linearmodule_lm/zubehoere_lm/zubehoer_3_position_20_asmtab.prj},{NB=11001623 Zubehoer 3. Position Z3.P LM 20 Fuer LM20/30 A 0},{BNR=11001623},{TYP=Z3.P LM 20},{VERS=1.000},{F=LM20/30},{A=0},{B1=40.000},{B2=40.000},{B3=21.000},{G1=M5},{H1=22.000},{H2=70.000},{H3=20.000},{L1=40.000},{L2=49.000},{L3=18.000},{PSTOL=0.010},{NDR1=5.000},{KDR1=4.134},{GEW=0.450},{PPATH=zubehoer_3_position_20_asmtpl.prj},{CTNH=84798992},{CTNA=84799070}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BNR
Order number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
B1
Width B1
[mm]
B2
Width B2
[mm]
B3
Width B3
[mm]
G1
Thread G1
ⁿ/ₐ
H1
Height H1
[mm]
H2
Height H2
[mm]
H3
Height H3
[mm]
L1
Length L1
[mm]
L2
Length L2
[mm]
L3
Length L3
[mm]
GEW
Weight
[kg]
CTNH
CTN Huttwil
ⁿ/ₐ
CTNA
CTN Amberg
ⁿ/ₐ
11001623 Accessory 3rd po...
11001623
Z3.P LM 20
40.000
40.000
21.000
M5
22.000
70.000
20.000
40.000
49.000
18.000
0.450
84798992
84799070
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성