카탈로그: Afag
생성됨: 01.06.2023
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Afag
AS - Adjusting stop screws
Afag
Handling Components
Linear
Gantry modules pneumatic
PMP-c
Powered by
CAD모델 선택
{afag/handhaben_komponenten/linear/portalmodule_pneumatisch/portalmodule_pneu_pmp_c/anschlagschraube.prj},{NB=11004992 Anschlagschraube AS 08/40 (HUB=0)},{BNR=11004992},{TYP=AS 08/40},{HUB=0},{VERS=3.000},{D1=5.5},{D2=4},{G1=M 8x1},{G2=M 10x1},{L1=57},{L2=12},{L3=40},{L4=3},{L5=2},{L6=4},{L7=7},{SW1=10},{SW2=10},{NDR1=8.000},{KDR1=6.773},{HMAX1=1.000},{PSTOL=0.010},{NDR2=10.000},{KDR2=8.773},{PMP=1},{CTNH=73182910},{CTNA=84799070},{GEW=0.021}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BNR
Order number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
D1
Diameter D1
[mm]
D2
Diameter D2
[mm]
G1
Thread G1
ⁿ/ₐ
G2
Thread G2
ⁿ/ₐ
L1
Length L1
[mm]
L2
Length L2
[mm]
L3
Length L3
[mm]
L4
Length L4
[mm]
L5
Length L5
[mm]
L6
Length L6
[mm]
L7
Length L7
[mm]
SW1
Wrench width SW1
[mm]
SW2
Wrench width SW2
[mm]
CTNH
CTN Huttwil
ⁿ/ₐ
CTNA
CTN Amberg
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[kg]
11004992 Adjusting stop s...
11004992
AS 08/40
5.5
4
M 8x1
M 10x1
57
12
40
3
2
4
7
10
10
73182910
84799070
0.021
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성