카탈로그: Afag
생성됨: 01.06.2023
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Afag
I - 6.5 x 44mm - Proximity switches with LED, screwable
Afag
Handling Components
Linear
Gantry modules pneumatic
Accessories PMP & PMP-c
Powered by
CAD모델 선택
{afag/handhaben_komponenten/linear/portalmodule_pneumatisch/zubehoer_pmp_pmp_c/initiatoren_6_5_44.prj},{NB=11005439 Initiator INI d6.5x44-Sn1.5-PNP-close-M8x1 6.5},{BNR=11005439},{TYP=INI d6.5x44-Sn1.5-PNP-close-M8x1},{TYP1=I_6.5x44mm_PNP},{VERS=1.000},{D1=6.500},{G1=M 8x1},{L1=44.000},{CTNH=85365000},{CTNA=84799070},{GEW=0.005}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
BNR
Order number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
D1
Diameter D1
[mm]
G1
Thread G1
ⁿ/ₐ
L1
Length L1
[mm]
CTNH
CTN Huttwil
ⁿ/ₐ
CTNA
CTN Amberg
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[kg]
11005439 Proximity switch...
11005439
INI d6.5x44-Sn1.5-PNP-clo...
6.500
M 8x1
44.000
85365000
84799070
0.005
11006234 Proximity switch...
11006234
I_6.5x40mm_NPN
6.500
M 8x1
40.000
85365000
84799070
0.005
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성