N6580 - Mittelbund mit Konus
Agathon
Formenbau
weitere_elemente_siehe_iso-din_programm
iso_din_aag
fs
n6580
Powered by
CAD모델 선택
{agathon/formenbau/weitere_elemente_siehe_iso-din_programm/iso-din/fs/n6580/n6580_mb-k.prj},{NB=N6580 Mittelbund mit Konus 6580.025.244},{IDNR=6580.025.244},{D1=25},{D2=M 28x1,5},{L1=244},{L2=103},{L3=100},{L4=116},{L5=141},{L6=8.4},{L7=8.4},{D3=33.3},{G=28},{S=1.5},{LX=5},{WINKEL=10},{RADIUS=2},{AGATHON=N6580},{LAGER=},{GEWICHT=0.580},{CTN=8466.9430},{URSP=CH}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
IDNR
Artikel-Nummer
ⁿ/ₐ
D1
d1
[mm]
D2
d2
[mm]
L1
l1
[mm]
L2
l2
[mm]
L3
l3
[mm]
L4
l4
[mm]
L5
l5
[mm]
LX
lx
[mm]
LAGER
ab Lager lieferbar
ⁿ/ₐ
GEWICHT
Gewicht
[kg]
CTN
Zolltarifnummer
ⁿ/ₐ
URSP
Ursprungsland
ⁿ/ₐ
N6580 Mittelbund mit Konu...
6580.020.237
20
M 22x1,5
237
102
100
115
135
5
0.420
8466.9430
CH
N6580 Mittelbund mit Konu...
6580.025.244
25
M 28x1,5
244
103
100
116
141
5
0.580
8466.9430
CH
N6580 Mittelbund mit Konu...
6580.030.252
30
M 32x1,5
252
103
100
118
149
5
0.900
8466.9430
CH
N6580 Mittelbund mit Konu...
6580.040.301
40
M 42x1,5
301
123
120
140
178
5
ok
2.230
8466.9430
CH
N6580 Mittelbund mit Konu...
6580.050.347
50
M 52x1,5
347
143
140
160
204
5
7.200
8466.9430
CH
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성