N716X/ISO9448-6-E/DIN9831-CG - Stahlbuchse bronzeplattiert mit Bund
Agathon
Formenbau
weitere_elemente_siehe_iso-din_programm
iso_din_aag
gfb
n716x
Powered by
CAD모델 선택
{agathon/formenbau/weitere_elemente_siehe_iso-din_programm/iso-din/gfb/n716x/n716x_bbz-b.prj},{NB=N716X/ISO9448/DIN9831 Stahlbuchse bronzeplattiert mit Bund 7161.038.052},{IDNR=7161.038.052},{D1=38},{D3=58},{D4=82},{D5=66.000},{L1=52},{L2=37},{L3=15},{L4=6},{L5=16},{L6=5.0},{AGATHON=N7161},{ISO=ISO 9448-6-E- 38x37x52},{DIN=DIN 9831-CG 38x37x15 GP},{LAGER=ok},{GEWICHT=0.630},{CTN=8466.9430},{URSP=CE}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
IDNR
Artikel-Nummer
ⁿ/ₐ
D1
d1
[mm]
D3
d3
[mm]
D4
d4
[mm]
D5
d5
[mm]
L1
l1
[mm]
L2
l2
[mm]
L3
l3
[mm]
ISO
ISO-Norm
ⁿ/ₐ
DIN
DIN-Norm
ⁿ/ₐ
LAGER
ab Lager lieferbar
ⁿ/ₐ
GEWICHT
Gewicht
[kg]
CTN
Zolltarifnummer
ⁿ/ₐ
URSP
Ursprungsland
ⁿ/ₐ
N716X/ISO9448/DIN9831 Sta...
7161.019.035
19
32
56
40.000
35
23
12
ISO 9448-6-E- 19x23x35
DIN 9831-CG 19x23x12 GP
ok
0.160
8466.9430
CE
N716X/ISO9448/DIN9831 Sta...
7161.019.043
19
32
56
40.000
43
23
20
ISO 9448-6-E- 19x23x43
DIN 9831-CG 19x23x20 GP
ok
0.195
8466.9430
CE
N716X/ISO9448/DIN9831 Sta...
7161.020.035
20
32
56
40.000
35
23
12
ISO 9448-6-E- 20x23x35
DIN 9831-CG 20x23x12 GP
ok
0.150
8466.9430
CE
N716X/ISO9448/DIN9831 Sta...
7161.020.043
20
32
56
40.000
43
23
20
ISO 9448-6-E- 20x23x43
DIN 9831-CG 20x23x20 GP
ok
0.180
8466.9430
CE
N716X/ISO9448/DIN9831 Sta...
7161.024.035
24
40
64
48.000
35
23
12
ISO 9448-6-E- 24x23x35
DIN 9831-CG 24x23x12 GP
ok
0.175
8466.9430
CE
N716X/ISO9448/DIN9831 Sta...
7161.024.059
24
40
64
48.000
59
23
36
ISO 9448-6-E- 24x23x59
DIN 9831-CG 24x23x36 GP
0.380
8466.9430
CE
N716X/ISO9448/DIN9831 Sta...
7162.024.055
24
40
64
48.000
55
30
25
ISO 9448-6-E- 24x30x55
DIN 9831-CG 24x30x25 GP
ok
0.355
8466.9430
CE
N716X/ISO9448/DIN9831 Sta...
7161.025.035
25
40
64
48.000
35
23
12
ISO 9448-6-E- 25x23x35
DIN 9831-CG 25x23x12 GP
ok
0.190
8466.9430
CE
N716X/ISO9448/DIN9831 Sta...
7161.025.059
25
40
64
48.000
59
23
36
ISO 9448-6-E- 25x23x59
DIN 9831-CG 25x23x36 GP
0.370
8466.9430
CE
N716X/ISO9448/DIN9831 Sta...
7162.025.055
25
40
64
48.000
55
30
25
ISO 9448-6-E- 25x30x55
DIN 9831-CG 25x30x25 GP
ok
0.350
8466.9430
CE
N716X/ISO9448/DIN9831 Sta...
7161.030.042
30
48
72
56.000
42
30
12
ISO 9448-6-E- 30x30x42
DIN 9831-CG 30x30x12 GP
ok
0.380
8466.9430
CE
N716X/ISO9448/DIN9831 Sta...
7161.030.075
30
48
72
56.000
75
30
45
ISO 9448-6-E- 30x30x75
DIN 9831-CG 30x30x45 GP
ok
0.680
8466.9430
CE
N716X/ISO9448/DIN9831 Sta...
7162.030.069
30
48
72
56.000
69
37
32
ISO 9448-6-E- 30x37x69
DIN 9831-CG 30x37x32 GP
ok
0.620
8466.9430
CE
N716X/ISO9448/DIN9831 Sta...
7161.032.042
32
48
72
56.000
42
30
12
ISO 9448-6-E- 32x30x42
DIN 9831-CG 32x30x12 GP
ok
0.345
8466.9430
CE
N716X/ISO9448/DIN9831 Sta...
7161.032.075
32
48
72
56.000
75
30
45
ISO 9448-6-E- 32x30x75
DIN 9831-CG 32x30x45 GP
ok
0.605
8466.9430
CE
N716X/ISO9448/DIN9831 Sta...
7162.032.069
32
48
72
56.000
69
37
32
ISO 9448-6-E- 32x37x69
DIN 9831-CG 32x37x32 GP
ok
0.560
8466.9430
CE
N716X/ISO9448/DIN9831 Sta...
7164.032.065
32
48
72
56.000
65
47
18
ok
0.530
8466.9430
CE
N716X/ISO9448/DIN9831 Sta...
7161.038.052
38
58
82
66.000
52
37
15
ISO 9448-6-E- 38x37x52
DIN 9831-CG 38x37x15 GP
ok
0.630
8466.9430
CE
N716X/ISO9448/DIN9831 Sta...
7162.038.079
38
58
82
66.000
79
47
32
ISO 9448-6-E- 38x47x79
DIN 9831-CG 38x47x32 GP
ok
0.955
8466.9430
CE
N716X/ISO9448/DIN9831 Sta...
7161.038.082
38
58
82
66.000
82
37
45
ISO 9448-6-E- 38x37x82
DIN 9831-CG 38x37x45 GP
ok
0.990
8466.9430
CE
N716X/ISO9448/DIN9831 Sta...
7162.038.110
38
58
82
66.000
110
47
63
ISO 9448-6-E- 38x47x110
DIN 9831-CG 38x47x63 GP
1.320
8466.9430
CE
N716X/ISO9448/DIN9831 Sta...
7161.040.052
40
58
82
66.000
52
37
15
ISO 9448-6-E- 40x37x52
DIN 9831-CG 40x37x15 GP
ok
0.575
8466.9430
CE
N716X/ISO9448/DIN9831 Sta...
7162.040.079
40
58
82
66.000
79
47
32
ISO 9448-6-E- 40x47x79
DIN 9831-CG 40x47x32 GP
ok
0.880
8466.9430
CE
N716X/ISO9448/DIN9831 Sta...
7161.040.082
40
58
82
66.000
82
37
45
ISO 9448-6-E- 40x37x82
DIN 9831-CG 40x37x45 GP
ok
0.910
8466.9430
CE
N716X/ISO9448/DIN9831 Sta...
7162.040.110
40
58
82
66.000
110
47
63
ISO 9448-6-E- 40x47x110
DIN 9831-CG 40x47x63 GP
ok
1.215
8466.9430
CE
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성