N6542/ISO9182-2-A/DIN9825-D - Zylindrisch mit Innengewinde beidseitig
Agathon
iso_din_aag
fs
n6542
Powered by
CAD모델 선택
{agathon/iso_din_aag/fs/n6542/n6542_zyl_2ig.prj},{NB=N6542/ISO9182/DIN9825 Zylindrisch mit Innengewinde beidseitig 6542.032.224},{IDNR=6542.032.224},{D1=32},{D7=M8x20},{L1=224},{L2=7},{D2=8},{T=20},{LX=5},{WINKEL=10},{RADIUS=2},{AGATHON=N6542},{ISO=ISO 9182-2-A- 32x224},{DIN=DIN 9825-D 32x224},{LAGER=},{GEWICHT=1.388},{CTN=8466.9430},{URSP=CH}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
IDNR
Artikel-Nummer
ⁿ/ₐ
D1
d1
[mm]
D7
d7
[mm]
L1
l1
[mm]
LX
lx
[mm]
ISO
ISO-Norm
ⁿ/ₐ
DIN
DIN-Norm
ⁿ/ₐ
LAGER
ab Lager lieferbar
ⁿ/ₐ
GEWICHT
Gewicht
[kg]
CTN
Zolltarifnummer
ⁿ/ₐ
URSP
Ursprungsland
ⁿ/ₐ
N6542/ISO9182/DIN9825 Zyl...
6542.019.112
19
M8x20
112
5
ISO 9182-2-A- 19x112
DIN 9825-D 19x112
0.235
8466.9430
CH
N6542/ISO9182/DIN9825 Zyl...
6542.019.125
19
M8x20
125
5
ISO 9182-2-A- 19x125
DIN 9825-D 19x125
0.255
8466.9430
CH
N6542/ISO9182/DIN9825 Zyl...
6542.019.140
19
M8x20
140
5
ISO 9182-2-A- 19x140
DIN 9825-D 19x140
0.290
8466.9430
CH
N6542/ISO9182/DIN9825 Zyl...
6542.019.160
19
M8x20
160
5
ISO 9182-2-A- 19x160
DIN 9825-D 19x160
0.340
8466.9430
CH
N6542/ISO9182/DIN9825 Zyl...
6542.019.180
19
M8x20
180
5
ISO 9182-2-A- 19x180
DIN 9825-D 19x180
0.378
8466.9430
CH
N6542/ISO9182/DIN9825 Zyl...
6542.019.200
19
M8x20
200
5
ISO 9182-2-A- 19x200
DIN 9825-D 19x200
0.420
8466.9430
CH
N6542/ISO9182/DIN9825 Zyl...
6542.019.224
19
M8x20
224
5
ISO 9182-2-A- 19x224
DIN 9825-D 19x224
0.470
8466.9430
CH
N6542/ISO9182/DIN9825 Zyl...
6542.020.112
20
M8x20
112
5
ISO 9182-2-A- 20x112
DIN 9825-D 20x112
ok
0.255
8466.9430
CH
N6542/ISO9182/DIN9825 Zyl...
6542.020.125
20
M8x20
125
5
ISO 9182-2-A- 20x125
DIN 9825-D 20x125
ok
0.285
8466.9430
CH
N6542/ISO9182/DIN9825 Zyl...
6542.020.140
20
M8x20
140
5
ISO 9182-2-A- 20x140
DIN 9825-D 20x140
ok
0.325
8466.9430
CH
N6542/ISO9182/DIN9825 Zyl...
6542.020.160
20
M8x20
160
5
ISO 9182-2-A- 20x160
DIN 9825-D 20x160
ok
0.369
8466.9430
CH
N6542/ISO9182/DIN9825 Zyl...
6542.020.180
20
M8x20
180
5
ISO 9182-2-A- 20x180
DIN 9825-D 20x180
0.420
8466.9430
CH
N6542/ISO9182/DIN9825 Zyl...
6542.020.200
20
M8x20
200
5
ISO 9182-2-A- 20x200
DIN 9825-D 20x200
0.460
8466.9430
CH
N6542/ISO9182/DIN9825 Zyl...
6542.020.224
20
M8x20
224
5
ISO 9182-2-A- 20x224
DIN 9825-D 20x224
ok
0.515
8466.9430
CH
N6542/ISO9182/DIN9825 Zyl...
6542.024.125
24
M8x20
125
5
ISO 9182-2-A- 24x125
DIN 9825-D 24x125
0.425
8466.9430
CH
N6542/ISO9182/DIN9825 Zyl...
6542.024.140
24
M8x20
140
5
ISO 9182-2-A- 24x140
DIN 9825-D 24x140
0.475
8466.9430
CH
N6542/ISO9182/DIN9825 Zyl...
6542.024.160
24
M8x20
160
5
ISO 9182-2-A- 24x160
DIN 9825-D 24x160
0.544
8466.9430
CH
N6542/ISO9182/DIN9825 Zyl...
6542.024.180
24
M8x20
180
5
ISO 9182-2-A- 24x180
DIN 9825-D 24x180
0.612
8466.9430
CH
N6542/ISO9182/DIN9825 Zyl...
6542.024.200
24
M8x20
200
5
ISO 9182-2-A- 24x200
DIN 9825-D 24x200
0.700
8466.9430
CH
N6542/ISO9182/DIN9825 Zyl...
6542.024.224
24
M8x20
224
5
ISO 9182-2-A- 24x224
DIN 9825-D 24x224
0.761
8466.9430
CH
N6542/ISO9182/DIN9825 Zyl...
6542.024.250
24
M8x20
250
5
ISO 9182-2-A- 24x250
DIN 9825-D 24x250
0.850
8466.9430
CH
N6542/ISO9182/DIN9825 Zyl...
6542.024.280
24
M8x20
280
5
ISO 9182-2-A- 24x280
DIN 9825-D 24x280
0.952
8466.9430
CH
N6542/ISO9182/DIN9825 Zyl...
6542.025.125
25
M8x20
125
5
ISO 9182-2-A- 25x125
DIN 9825-D 25x125
ok
0.642
8466.9430
CH
N6542/ISO9182/DIN9825 Zyl...
6542.025.140
25
M8x20
140
5
ISO 9182-2-A- 25x140
DIN 9825-D 25x140
0.520
8466.9430
CH
N6542/ISO9182/DIN9825 Zyl...
6542.025.160
25
M8x20
160
5
ISO 9182-2-A- 25x160
DIN 9825-D 25x160
ok
0.592
8466.9430
CH
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성