N7663 - Messing mit Sicherungsring
Agathon
iso_din_aag
rk
n7663
Powered by
CAD모델 선택
{agathon/iso_din_aag/rk/n7663/n7663_k-ms.prj},{NB=N7663 Messing mit Sicherungsring 7663.032.105Din},{IDNR=7663.032.105},{D1=32},{D2=40},{L2=105},{L3=4.0},{R=132},{CO=37950},{C=24200},{DI=32.5},{DA=39.5},{D3=37.0},{D4=4.0},{L4=1.85},{L5=11},{L6=86},{L7=8},{W=Rolle D4x4},{AGATHON=N7663},{LAGER=ok},{GEWICHT=0.332},{CTN=8482.9900},{URSP=CH}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
IDNR
Artikel-Nummer
ⁿ/ₐ
D1
d1
[mm]
D2
d2
[mm]
L2
l2
[mm]
L3
l3
[mm]
R
Rollenanzahl
[mm]
CO
Tragzahl statisch
[N]
C
Tragzahl dynamisch
[N]
LAGER
ab Lager lieferbar
ⁿ/ₐ
GEWICHT
Gewicht
[kg]
CTN
Zolltarifnummer
ⁿ/ₐ
URSP
Ursprungsland
ⁿ/ₐ
N7663 Messing mit Sicheru...
7663.025.095
25
31
95
3.5
100
22500
14500
ok
0.167
8482.9900
CH
N7663 Messing mit Sicheru...
7663.032.075
32
40
75
4.0
84
24150
15400
ok
0.245
8482.9900
CH
N7663 Messing mit Sicheru...
7663.032.085
32
40
85
4.0
96
27600
17600
ok
0.271
8482.9900
CH
N7663 Messing mit Sicheru...
7663.032.105
32
40
105
4.0
132
37950
24200
ok
0.332
8482.9900
CH
N7663 Messing mit Sicheru...
7663.040.100
40
48
100
4.0
128
37600
24000
ok
0.435
8482.9900
CH
N7663 Messing mit Sicheru...
7663.040.115
40
48
115
4.0
144
42300
27000
ok
0.445
8482.9900
CH
N7663 Messing mit Sicheru...
7663.040.165
40
48
165
4.0
240
70500
45000
ok
0.635
8482.9900
CH
N7663 Messing mit Sicheru...
7663.050.140
50
58
140
4.0
234
68900
44200
ok
0.670
8482.9900
CH
N7663 Messing mit Sicheru...
7663.050.185
50
58
185
4.0
324
95400
61200
ok
0.875
8482.9900
CH
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성