N910 - Aufnahmefutter mit Eindrehung
Agathon
Zubehör
aufnahmefutter
n910
Powered by
CAD모델 선택
{agathon/zubehoer/aufnahmefutter/n910/n910_futter_mit_eindrehung.prj},{NB=N910 Aufnahmefutter mit Eindrehung 910.03.000},{IDNR=910.03.000},{D1=38},{D2=30},{D3=35},{D4=25},{D5=58},{L1=90},{L2=65},{L3=16},{L4=8},{L5=20},{AGATHON=N910},{LAGER=MIN},{GEWICHT=0.930},{CTN=8466.9430},{URSP=CH}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
IDNR
Artikel-Nummer
ⁿ/ₐ
D1
d1
[mm]
D2
d2
[mm]
D3
d3
[mm]
D4
d4
[mm]
D5
d5
[mm]
L1
l1
[mm]
L2
l2
[mm]
L3
l3
[mm]
L4
l4
[mm]
L5
l5
[mm]
LAGER
ab Lager lieferbar
ⁿ/ₐ
GEWICHT
Gewicht
[kg]
CTN
Zolltarifnummer
ⁿ/ₐ
URSP
Ursprungsland
ⁿ/ₐ
N910 Aufnahmefutter mit E...
910.01.000
38
30
25
18
45
85
65
12
6
20
0.750
8466.9430
CH
N910 Aufnahmefutter mit E...
910.02.000
40
32
25
18
45
85
65
12
6
20
0.810
8466.9430
CH
N910 Aufnahmefutter mit E...
910.03.000
38
30
35
25
58
90
65
16
8
20
0.930
8466.9430
CH
N910 Aufnahmefutter mit E...
910.04.000
40
32
35
25
58
90
65
16
8
20
0.990
8466.9430
CH
N910 Aufnahmefutter mit E...
910.05.000
38
30
50
40
72
95
65
20
10
20
1.140
8466.9430
CH
N910 Aufnahmefutter mit E...
910.06.000
40
32
50
40
72
95
65
20
10
20
1.200
8466.9430
CH
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성