N870 - Einspann Aufschr
Agathon
Zubehör
zapfen
n870
Powered by
CAD모델 선택
{agathon/zubehoer/zapfen/n870/n870_einspann_aufschr.prj},{NB=N870 Einspann Aufschr 870.03.000},{IDNR=870.03.000},{D1=38},{D3=80},{D4=63},{D5=15.000},{D6=8.400},{L1=88},{L2=65},{L3=23},{L5=8.5},{LZ=3},{L6=5},{AGATHON=},{LAGER=},{GEWICHT=1.420},{CTN=8466.9430},{URSP=CH}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
IDNR
Artikel-Nummer
[days]
D1
d1
[mm]
D3
d3
[mm]
D4
d4
[mm]
D5
d5
[mm]
D6
d6
[mm]
L1
l1
[mm]
L2
l2
[mm]
L3
l3
[mm]
L5
l5
[mm]
LZ
Anzahl Bohrungen
ⁿ/ₐ
LAGER
ab Lager lieferbar
ⁿ/ₐ
GEWICHT
Gewicht
[kg]
CTN
Zolltarifnummer
ⁿ/ₐ
URSP
Ursprungsland
ⁿ/ₐ
N870 Einspann Aufschr 870...
870.01.000
25
50
36
10.400
6.400
63
45
18
6.5
3
0.420
8466.9430
CH
N870 Einspann Aufschr 870...
870.02.000
32
63
47
13.500
8.400
74
56
18
8.5
3
0.740
8466.9430
CH
N870 Einspann Aufschr 870...
870.03.000
38
80
63
15.000
8.400
88
65
23
8.5
3
1.420
8466.9430
CH
N870 Einspann Aufschr 870...
870.04.000
40
80
63
15.000
8.400
88
65
23
8.5
3
ok
1.470
8466.9430
CH
N870 Einspann Aufschr 870...
870.05.000
38
100
80
15.000
8.400
103
80
23
8.5
4
2.030
8466.9430
CH
N870 Einspann Aufschr 870...
870.06.000
40
100
80
15.000
8.400
103
80
23
8.5
4
2.110
8466.9430
CH
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성