Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: AGRO
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AGRO
9917 - Flush mounting transition box
AGRO
Installation in concrete constructions
Powered by
CAD모델 선택
{agro_bim/betonbau/9917.prj},{NB=9917(2)},{CNSORDERNO=9917},{L=400},{B=300},{T=120},{CNSMASSEXACT=944.060},{CNSVOLUMEEXACT=12.002},{RM25=16},{RM32=8},{RM40=2},{RM50=8},{GA=10},{PA=6},{AN=8},{BZ=UP-Schlaufkasten, 400x300x120 mm},{CNSMAT=Polyethylen},{ES=Halogenfrei},{VT=-5°C / + 60°C},{ENO=155 004 908},{IP=-},{OP=10},{CNSEAN=7611614261768},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=UP-Schlaufkasten Installation in: Sichtbeton, Beton, Mauerwerk Länge x Breite x Tiefe: 400 x 300 x 120 mm Aus Polyethylen, halogenfrei, nach EN 60670-1/GDP 650°C, SEV geprüft Rohreinführungen: 16x M25; 8x M32; 2x M40; 8x M50 Ausbrechöffnungen gross: 10x Prefix Aufnahmen: 6 Anzahl Nägel: 8 Artikelnummer: 9917 / E-No.: 155 004 908},{LOD=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
Art. No.
ⁿ/ₐ
BZ
Designation
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
B
Width
[mm]
T
Depth
[mm]
CNSMAT
Material
ⁿ/ₐ
ES
Properties
ⁿ/ₐ
VT
Processing temperature
ⁿ/ₐ
ENO
E-No.
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Individual net weight
[g]
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
[l]
CNSEAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
RM25
Tube entries up to M25
ⁿ/ₐ
RM32
Tube entries up to M32
ⁿ/ₐ
RM40
Tube entries up to M40
ⁿ/ₐ
RM50
Tube entries up to M50
ⁿ/ₐ
GA
Extensive pull-out apertures
ⁿ/ₐ
PA
Intake for Prefix
ⁿ/ₐ
AN
Number of nails
ⁿ/ₐ
INFOTEXT
Info text
ⁿ/ₐ
9917
9917
Flush mounting transition...
400
300
120
Polyethylene
Halogenfrei
-5°C / + 60°C
155 004 908
944.060
12.002
7611614261768
16
8
2
8
10
6
8
Transition box Installati...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성