Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: AGRO
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AGRO
9610 - Earthing cleat 1" - 1 1/4"
AGRO
Earthing
Powered by
CAD모델 선택
{agro_bim/erdung/9610.prj},{NB=9610(2)},{CNSORDERNO=9610},{BZ=Erdleitungsbride 1 - 1¼'' (33.5-41.9mm), 4 - 50 mm² Seil - Draht ø 8 mm},{LOD=2},{NG=1\" - 1 1/4\"},{DR=33.5 - 41.9},{DD=8},{CNSMAT=Messing verzinnt},{ENO=156840381},{IP=-},{OP=10},{CNSMASSEXACT=122.6},{CNSEAN=7611614031231},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Potentzialausgleichs- und Erdleitungsbride einseitig offen Für Rohrdurchmesser 1\"\" - 1¼\"\" / 33.5 - 41.9 mm Artikelnummer: 9610 / E-No.: 156 840 381},{ETIM40=EC000493},{HR=00800.00000.0000},{PICTURESMALL=9610.png}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
Art. No.
ⁿ/ₐ
BZ
Designation
ⁿ/ₐ
NG
Nominal size
ⁿ/ₐ
DR
Diameter of tube
[mm]
DD
Wire diameter
[mm]
CNSMAT
Material
ⁿ/ₐ
ENO
E-Number
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Weight
[g]
CNSEAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
INFOTEXT
Info text
ⁿ/ₐ
ETIM40
ETIM 40
ⁿ/ₐ
9610
9610
Grounding clip 1 - 1¼'' (...
1" - 1 1/4"
33.5 - 41.9
8
Messing verzinnt
156840381
122.6
7611614031231
Equipotential bonding and...
EC000493
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성