Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: AGRO
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AGRO
9798-77 - SOUND INSULATION BOX
AGRO
Cavity wall installation, Sound insulation
Powered by
CAD모델 선택
{agro_bim/hohlwand_schallschutz/9798_77.prj},{NB=9798-77(2)},{CNSORDERNO=9798-77},{BZ=Hohlwand Gerätedose Quickbox, Schallschutz f. schweizer Geräteeinsätze, 83x83x50 mm},{LOD=2},{L=83},{B=83},{T=50},{K=1x1 },{BO=83},{CNSMAT=TPE, PC / ABS},{ES=Halogenfrei},{GP=850°C nach EN 60695-2-11},{ENO=372630019},{IP=10},{OP=100},{CNSMASSEXACT=74.7},{CNSVOLUMEEXACT=0.483},{CNSEAN=4013456536432},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Quickbox Schallschutzdosen Für Hohlwand-Installation Länge x Breite x Tiefe: 83 x 83 x 50 mm Aus TPE, PC/ ABS, halogenfrei Fräsloch Ø: 83mm Kombination: 1x1 Artikelnummer: 9799-77.06 / E-No.: 372 630 019},{HR=00202.00300.0300},{PICTURESMALL=9798_77.png}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
Art. No.
ⁿ/ₐ
BZ
Designation
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
B
Width
[mm]
T
Depth
[mm]
K
Combination
ⁿ/ₐ
BO
Drill Ø
[mm]
CNSMAT
Material
ⁿ/ₐ
ES
Properties
ⁿ/ₐ
GP
Glow wire test
ⁿ/ₐ
ENO
E-Number
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Individual net weight
[g]
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
[l]
CNSEAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
INFOTEXT
Info text
ⁿ/ₐ
9798-77
9798-77
Cvty wall one-g. box Quic...
83
83
50
1x1
83
TPE, PC / ABS
Halogenfrei
850°C according to EN 606...
372630019
74.7
0.483
4013456536432
Boîtes phoniques Quickbox...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성