Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: AGRO
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AGRO
1159-24 - Universal equipent carrier
AGRO
Flush-mounting installation
Powered by
CAD모델 선택
{agro_bim/unterputz/1159_24.prj},{NB=1159-24(2)},{CNSORDERNO=1159-24},{BZ=Universal-Geräteträger, mit Steinwoll-Zuschnitt, für Isolierstärke 80 - 160 mm},{LOD=2},{L=220},{B=100},{H=60-160},{RK=6},{ISOMAT=Steinwolle},{CNSMAT=Polyethylen},{ES=Halogenfrei},{GP=650 °C nach EN 60695-2-11},{VT=-5°C / + 60°C},{ENO=372 803 409},{IP=-},{OP=5},{CNSMASSEXACT=403.6},{CNSVOLUMEEXACT=6.12},{CNSEAN=4013456470606},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Universal-Geräteträger Installation in: Gedämmte Aussenfasaden (WDVS) Länge x Breite x Höhe: 220 x 100 x 60-160 mm. Aus Polyethylen, halogenfrei, GDP 650°C Artikelnummer: 1159-24 / E-No.: 372 803 409},{PICTURESMALL=1159_24.png}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
Art. No.
ⁿ/ₐ
BZ
Designation
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
B
Width
[mm]
H
Height
[mm]
RK
Combination conduit entries M20/25
ⁿ/ₐ
ISOMAT
Insulation material
ⁿ/ₐ
CNSMAT
Material
ⁿ/ₐ
ES
Properties
ⁿ/ₐ
GP
Glow wire test
ⁿ/ₐ
VT
Processing temperature
ⁿ/ₐ
ENO
E-Number
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Individual net weight
[g]
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
[l]
CNSEAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
INFOTEXT
Info text
ⁿ/ₐ
1159-24
1159-24
Universal equipment carri...
220
100
60-160
6
Rock wool
Polyethylen
Halogenfrei
650 °C nach EN 60695-2-11
-5°C / + 60°C
372 803 409
403.6
6.12
4013456470606
Universal mounting fittin...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성