Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: AGRO
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AGRO
9926 - Flush-mounted box 3x2
AGRO
Flush-mounting installation
Powered by
CAD모델 선택
{agro_bim/unterputz/9926.prj},{NB=9926(2)},{CNSORDERNO=9926},{BZ=Einlasskasten 3x2, mit Stabideckel},{LOD=2},{L=190},{B=130},{T=70},{K=3x2},{RK=20},{CNSMAT=Polyethylen},{ES=Halogenfrei nach IEC 60754-1},{GP=650°C nach EN 60695-2-11},{VT=-5°C / + 60°C},{ENO=372 112 129},{IP=-},{OP=5},{CNSMASSEXACT=204.200},{CNSEAN=7611614063898},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Einlasskasten 3x2 Installation in: Beton, Mauerwerk Länge x Breite x Tiefe: 190 x 130 x 70 mm Einlasskasten mit Trennwänden und Putz-/Stabideckel Aus Polyethylen, halogenfrei, nach EN 60670-1/GDP 650°C, SEV geprüft Kombination: 3x2 Rohr-Kombieinführungen M20/25: 20x Artikelnummer: 9926 / E-No.: 372 112 129},{PICTURESMALL=9926.png},{ETIM40=EC002601}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
Art. No.
ⁿ/ₐ
BZ
Designation
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
B
Width
[mm]
T
Depth
[mm]
K
Combination
ⁿ/ₐ
RK
Combination conduit entries M20/25
ⁿ/ₐ
CNSMAT
Material
ⁿ/ₐ
ES
Properties
ⁿ/ₐ
GP
Glow wire test
ⁿ/ₐ
VT
Processing temperature
ⁿ/ₐ
ENO
E-No.
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Individual net weight
[g]
CNSEAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
INFOTEXT
Info text
ⁿ/ₐ
ETIM40
ETIM 40
ⁿ/ₐ
9926
9926
Flush-mounted box 3x2, wi...
190
130
70
3x2
20
Polyethylene
Non-halogen according IEC...
650ºC according to EN 606...
-5°C / + 60°C
372 112 129
204.200
7611614063898
Flush-mounted box 3x2 Ins...
EC002601
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성