Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: AGRO
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AGRO
9966.21 - Modular equipment carrier 160 - 240 mm
AGRO
Flush-mounting installation
Powered by
CAD모델 선택
{agro_bim/unterputz/9966_21.prj},{NB=9966.21(2)},{CNSORDERNO=9966.21},{L=220},{B=110},{RK=2},{OP=5},{CNSMASSEXACT=283},{CNSVOLUMEEXACT=9.094},{BZ=System-Geräteträger 160-240 mm, mit universeller Montageplatte, für Isolierstärken 160-240 mm},{H=160 - 240},{K=Leuchtenauslass / Montageplatte},{S=1x200 mm / 1x240 mm},{ISOMAT=Neopor},{CNSMAT=Polyethylen},{ES=Halogenfrei},{GP=850 °C nach EN 60695-2-11},{VT=-5°C / + 60°C},{ENO=372804409},{IP=-},{CNSEAN=7611614268743},{INFOLINK=HTML (Online)},{LOD=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
Art. No.
ⁿ/ₐ
BZ
Designation
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
B
Width
[mm]
H
Height
[mm]
RK
Combination conduit entries M20/25
ⁿ/ₐ
K
Combination
ⁿ/ₐ
S
Screw-in wall-plug
[mm]
ISOMAT
Insulation material
ⁿ/ₐ
CNSMAT
Material
ⁿ/ₐ
ES
Properties
ⁿ/ₐ
GP
Glow wire
ⁿ/ₐ
VT
Processing temperature
ⁿ/ₐ
ENO
E-Number
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Individual net weight
[g]
CNSVOLUMEEXACT
Volume
[l]
CNSEAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
INFOTEXT
Info text
ⁿ/ₐ
9966.21
9966.21
Modular equipment carrier...
220
110
160 - 240
2
Leuchtenauslass / Montage...
1x200 mm / 1x240 mm
Neopor
Polyethylen
Halogenfrei
850 °C nach EN 60695-2-11
-5°C / + 60°C
372804409
283
9.094
7611614268743
Modular device holder 160...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성