340 - Diaphragm Valve
agru
Industrial Piping Systems
PP Industrial Piping System
Valves
Powered by
CAD모델 선택
{agru/industrial_piping_systems/pp_industrial_piping_system/valves/340.prj},{NB=AGRU_72340003211_Diaphragm Valve_manually controlled_PP Pure grey_32 - SDR11 - MOP 10 bar (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=72340003211},{M=72340003211},{BILDCODE=340},{WEIGHT=0.801},{DIMENSIONLANG=32 - SDR11 - MOP 10 bar},{DURCHMESSER=32},{EXT_BEZ_1=Diaphragm Valve},{EXT_BEZ_2=manually controlled},{EXT_BEZ_3=EPDM/PTFE diaphragm},{MATERIAL=PP Pure grey},{VERBINDUNG=Union Connection},{DA=32.000},{DN=25.000},{S=2.900},{L=236.000},{L1=20.500},{L2=24.500},{L3=116.000},{D=86.000},{D1=65.000},{H=107.000},{KV=221.000},{KGEW=0.000},{X1=1},{NDM=8.000},{K1=6.400},{S1=16.000},{E1=17.770}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
MN
Article number
ⁿ/ₐ
M
Article number
ⁿ/ₐ
BILDCODE
Image Code
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
DIMENSIONLANG
Dimension long
ⁿ/ₐ
DURCHMESSER
Dimension short
ⁿ/ₐ
EXT_BEZ_1
Description 1
ⁿ/ₐ
EXT_BEZ_2
Description 2
ⁿ/ₐ
EXT_BEZ_3
Description 3
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
VERBINDUNG
Connection methode
ⁿ/ₐ
DA
Outside diameter (DAOD)
[mm]
DN
ⁿ/ₐ
S
[mm]
L
Dimension L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
H
[mm]
KV
ⁿ/ₐ
KGEW
[mm]
AGRU_72340002011_Diaphrag...
72340002011
72340002011
340
0.475
20 - SDR11 - MOP 10 bar
20
Diaphragm Valve
manually controlled
EPDM/PTFE diaphragm
PP Pure grey
Union Connection
20.000
15.000
2.500
198.000
16.500
24.500
90.000
86.000
47.500
100.000
72.000
0.000
AGRU_72340002511_Diaphrag...
72340002511
72340002511
340
0.502
25 - SDR11 - MOP 10 bar
25
Diaphragm Valve
manually controlled
EPDM/PTFE diaphragm
PP Pure grey
Union Connection
25.000
20.000
2.700
222.000
16.500
24.500
108.000
86.000
58.000
100.000
93.000
0.000
AGRU_72340003211_Diaphrag...
72340003211
72340003211
340
0.801
32 - SDR11 - MOP 10 bar
32
Diaphragm Valve
manually controlled
EPDM/PTFE diaphragm
PP Pure grey
Union Connection
32.000
25.000
2.900
236.000
20.500
24.500
116.000
86.000
65.000
107.000
221.000
0.000
AGRU_72340004011_Diaphrag...
72340004011
72340004011
340
1.630
40 - SDR11 - MOP 10 bar
40
Diaphragm Valve
manually controlled
EPDM/PTFE diaphragm
PP Pure grey
Union Connection
40.000
32.000
3.700
260.000
25.500
44.000
134.000
136.000
79.000
144.000
450.000
0.000
AGRU_72340005011_Diaphrag...
72340005011
72340005011
340
1.540
50 - SDR11 - MOP 10 bar
50
Diaphragm Valve
manually controlled
EPDM/PTFE diaphragm
PP Pure grey
Union Connection
50.000
40.000
4.600
286.000
32.000
44.000
154.000
136.000
90.000
144.000
500.000
0.000
AGRU_72340006311_Diaphrag...
72340006311
72340006311
340
2.800
63 - SDR11 - MOP 10 bar
63
Diaphragm Valve
manually controlled
EPDM/PTFE diaphragm
PP Pure grey
Union Connection
63.000
50.000
5.800
322.000
38.500
44.000
184.000
136.000
110.000
170.000
875.000
0.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성