380.1 - O-Ring Sealing FPM-FDA
agru
PURAD
PVDF Ultra High Purity Piping System
Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{agru/purad/pvdf_ultra_high_purity_piping_system/fittings/380_1.prj},{NB=AGRU_88380104000_O-Ring Sealing FPM-FDA_spare part Union 024_FPM-FDA_40 - 40.64X5.33 (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=88380104000},{M=88380104000},{BILDCODE=380.1},{WEIGHT=0.008},{DIMENSIONLANG=40 - 40.64X5.33},{DURCHMESSER=40},{EXT_BEZ_1=O-Ring Sealing FPM-FDA},{EXT_BEZ_2=spare part Union 024},{MATERIAL=FPM-FDA},{DA=40.000},{S=5.330},{D1=40.640}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
MN
Article number
ⁿ/ₐ
M
Article number
ⁿ/ₐ
BILDCODE
Image Code
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
DIMENSIONLANG
Dimension long
ⁿ/ₐ
DURCHMESSER
Dimension short
ⁿ/ₐ
EXT_BEZ_1
Description 1
ⁿ/ₐ
EXT_BEZ_2
Description 2
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
DA
Outside diameter (DAOD)
[mm]
S
[mm]
D1
[mm]
AGRU_88380102000_O-Ring S...
88380102000
88380102000
380.1
0.001
20 - 20.22X3.53
20
O-Ring Sealing FPM-FDA
spare part Union 024
FPM-FDA
20.000
3.530
20.220
AGRU_88380102500_O-Ring S...
88380102500
88380102500
380.1
0.002
25 - 28.17X3.53
25
O-Ring Sealing FPM-FDA
spare part Union 024
FPM-FDA
25.000
3.530
28.170
AGRU_88380103200_O-Ring S...
88380103200
88380103200
380.1
0.005
32 - 32.92X3.53
32
O-Ring Sealing FPM-FDA
spare part Union 024
FPM-FDA
32.000
3.530
32.920
AGRU_88380104000_O-Ring S...
88380104000
88380104000
380.1
0.008
40 - 40.64X5.33
40
O-Ring Sealing FPM-FDA
spare part Union 024
FPM-FDA
40.000
5.330
40.640
AGRU_88380105000_O-Ring S...
88380105000
88380105000
380.1
0.009
50 - 47.00X5.33
50
O-Ring Sealing FPM-FDA
spare part Union 024
FPM-FDA
50.000
5.330
47.000
AGRU_88380106300_O-Ring S...
88380106300
88380106300
380.1
0.013
63 - 59.70X5.33
63
O-Ring Sealing FPM-FDA
spare part Union 024
FPM-FDA
63.000
5.330
59.700
AGRU_88380107500_O-Ring S...
88380107500
88380107500
380.1
0.008
75 - 69.20X5.33
75
O-Ring Sealing FPM-FDA
spare part Union 024
FPM-FDA
75.000
5.300
69.200
AGRU_88380109000_O-Ring S...
88380109000
88380109000
380.1
0.013
90 - 81.9X5.33
90
O-Ring Sealing FPM-FDA
spare part Union 024
FPM-FDA
90.000
5.300
81.900
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성